제품 그룹
스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
K1763

스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:두꺼운 강판 소재 하우징, 스틸 와이어로 강화된 탄성 솔리드 고무 포함 휠. 스틸 용접 휠 본체표면 마무리:하우징, 프레스됨. 강화된 포크, 바닥 플레이트 및 중간 볼트 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징, 경화 처리된 베어링 쉘 포함. 정밀 볼 베어링 포함 휠.정보:이 롤러 및 휠은 진동과 충격에 특히 강하며 높은 내구성을 약속합니다. 휠 축, 나사 체결됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1763 스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양 513 kB

도면 (전체 요약)

스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양

스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양

자세한 정보

도면

스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링BB1B2B3DD1HLL1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1763.100401고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링4060-85100914010080180 요청 시
K1763.125501고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링50807511012511170140105280 요청 시
K1763.160501고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링50807511016011202140105400 요청 시
K1763.200501고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링50807511020011245140105500 요청 시
K1763.250601고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링60807511025011295140105700 요청 시

스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양

자세한 정보

도면

스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양
스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1763.10040스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링454060-8510091401008095180 요청 시
K1763.12550스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링5550807511012511170140105117,5280 요청 시
K1763.16050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링6550807511016011202140105145400 요청 시
K1763.20050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링7050807511020011245140105170500 요청 시
K1763.25060스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링8260807511025011295140105207700 요청 시

stop-top이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어 포함, 고중량 사양

자세한 정보

도면

stop-top이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어 포함, 고중량 사양
stop-top이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어 포함, 고중량 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1763.100402스위벨 캐스터stop-top 로킹 시스템 포함볼 베어링454060-8510091401008095180 요청 시
K1763.125502스위벨 캐스터stop-top 로킹 시스템 포함볼 베어링5550807511012511170140105117,5280 요청 시
K1763.160502스위벨 캐스터stop-top 로킹 시스템 포함볼 베어링6550807511016011202140105145400 요청 시
K1763.200502스위벨 캐스터stop-top 로킹 시스템 포함볼 베어링7050807511020011245140105170500 요청 시
K1763.250602스위벨 캐스터stop-top 로킹 시스템 포함볼 베어링8260807511025011295140105207700 요청 시