제품 그룹
가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
K1762

가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:강판 하우징, 가황 처리된 탄성 솔리드 고무 타이어 포함 PA 6 소재 휠 본체표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 롤러 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨. 충격 및 진동에 강한 휠.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1762 가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양 450 kB

도면 (전체 요약)

가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양

가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양

자세한 정보

도면

가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링BB1B2B3DD1HLL1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1762.100371고정 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링32-6085100912510080170 요청 시
K1762.125371고정 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링37-6085125915010080200 요청 시
K1762.160501고정 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링50758011016011195140105350 요청 시
K1762.200501고정 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링50758011020011235140105400 요청 시

가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양양

자세한 정보

도면

가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양양
가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1762.10037스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링3632-608510091251008086170 요청 시
K1762.12537스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링4037-6085125915010080102,5200 요청 시
K1762.16050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링6050758011016011195140105140350 요청 시
K1762.20050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링6550758011020011235140105165400 요청 시

stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 가황 탄성 솔리드 고무 타이더 포함, 표준 사양

자세한 정보

도면

stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 가황 탄성 솔리드 고무 타이더 포함, 표준 사양
stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 가황 탄성 솔리드 고무 타이더 포함, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1762.100372스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링3632-608510091251008086170 요청 시
K1762.125372스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링4037-6085125915010080102,5200 요청 시
K1762.160502스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링6050758011016011195140105140350 요청 시
K1762.200502스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링6550758011020011235140105165400 요청 시