제품 그룹
스테인레스 스틸 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 위행 분야용
K1790

스테인레스 스틸 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 위행 분야용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스테인레스 스틸 소재 하우징 1.4301.
고급 열가소성 폴리우레탄 소재 휠.
고급 폴리아미드 소재 휠 본체.

표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨.
마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.
이용:화물이 엄격한 위생 규정이 있는 지역에서 낮은 소음으로 최대로 용이하게 운반될 수 있습니다.온도 범위:-20 °C - +70 °C특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1790 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 위행 분야용 385 kB

도면 (전체 요약)

스테인레스 스틸 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 위행 분야용
스테인레스 스틸 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 위행 분야용

위생 분야용 스테인레스 스틸 고정 캐스터

자세한 정보

도면

위생 분야용 스테인레스 스틸 고정 캐스터

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명휠 베어링BB1B2B3D

D1HLL1L2지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1790.211000351고정 캐스터슬라이딩 베어링3560558510091251008076200 요청 시
K1790.211250401고정 캐스터슬라이딩 베어링4060558512591501008076250 요청 시
K1790.211600451고정 캐스터슬라이딩 베어링45807511016011195140105-400 요청 시
K1790.212000501고정 캐스터슬라이딩 베어링50807511020011235140105-400 요청 시

위생 분야용 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터

자세한 정보

도면

위생 분야용 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터
위생 분야용 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명휠 베어링ABB1B2B3D

D1HLL1L2R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1790.21100035스위벨 캐스터슬라이딩 베어링30356055851009125100807680200 요청 시
K1790.21125040스위벨 캐스터슬라이딩 베어링404060558512591501008076102,5250 요청 시
K1790.21160045스위벨 캐스터슬라이딩 베어링6045807511016011195140105-140400 요청 시
K1790.21200050스위벨 캐스터슬라이딩 베어링6550807511020011235140105-165400 요청 시

위생 분야용 stop fix 포함 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터

자세한 정보

도면

위생 분야용 stop fix 포함 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터
위생 분야용 stop fix 포함 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명휠 베어링ABB1B2B3D

D1HLL1L2R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1790.211000352스위벨 캐스터슬라이딩 베어링30356055851009125100807680200 요청 시
K1790.211250402스위벨 캐스터슬라이딩 베어링404060558512591501008076102,5250 요청 시
K1790.211600452스위벨 캐스터슬라이딩 베어링6045807511016011195140105-140400 요청 시
K1790.212000502스위벨 캐스터슬라이딩 베어링6550807511020011235140105-165400 요청 시