제품 그룹
부하 휠 휠 본체, 용접됨
K1782

부하 휠 휠 본체, 용접됨

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:용철 강철 구조 휠 본체, Extrathane 소재 휠 스레드정보:Extrathane 소재 휠 스레드는 탄성이 있고, 내마모성이며, 바닥을 보호하고, 소음이 적으며, 휴지기가 긴 경우 회복력이 높습니다.
작동 온도: -40°C에서 최대 +80°C.
K1768 및 K1769에 적합한 휠.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1782 부하 휠 휠 본체, 용접됨 293 kB

도면

부하 휠 휠 본체, 용접됨

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

휠 베어링DD1BB1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1782.12550볼 베어링125205060500 요청 시
K1782.16050볼 베어링160205060700 요청 시
K1782.20050볼 베어링2002050601000 요청 시
K1782.25060볼 베어링2502560701350 요청 시