제품 그룹
표준 솔리드 고무 타이어 강판 림
K1776

표준 솔리드 고무 타이어 강판 림

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강판 휠.
휠, 표준 솔리드 고무 타이어.
표면 마무리:아연 도금 및 크롬 처리된 림.
검정색 타이어.
정보:이 특수 림 구조는 극단적인 충격 및 진동 부하에 대해 매우 안정적입니다. 낮은 롤링 저항.
내후성 -30°C ~ +80°C. K1761에 적합한 휠.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1776 표준 솔리드 고무 타이어 강판 림 341 kB

도면

표준 솔리드 고무 타이어 강판 림

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

휠 베어링DD1BB1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1776.08025롤러 베어링8012253550 요청 시
K1776.10030롤러 베어링10015304570 요청 시
K1776.12538롤러 베어링1251537,545100 요청 시
K1776.14038롤러 베어링1401537,545115 요청 시
K1776.16040롤러 베어링160204060135 요청 시
K1776.18050롤러 베어링180205060170 요청 시
K1776.20050롤러 베어링200205060205 요청 시