제품 그룹
머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용
K2237

머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:휠 바디용 하우징: 시트 스틸.
스위벨 피트용 하우징: 알루미늄 다이캐스팅.
마운팅 플레이트: 스틸.
작동 레버: 스틸, 플라스틱 PUR 소재의 보호 커버.스위벨 피트: 플라스틱 PA, 강화 유리 볼. 스핀들: 스틸.
휠 림: 도표 참조.
트레드: 도표 참조.
표면 마무리:휠 바디용 하우징: 광택 처리 및 피막 처리.
스위벨 피트용 하우징: 알루미늄 컬러 파우더 코팅.
마운팅 플레이트: 광택 처리.
작동 레버: 광택 처리, 검정 보호 커버.
스위벨 피트: 검정. 스핀들: 광택 처리.
휠 림: 도표 참조.
트레드: 도표 참조.
정보:통합된 레벨링 머신 피트가 있는 스위벨 캐스터 버전인 레벨링 캐스터. 스위벨 헤드에 밀폐된 볼 베어링 포함. 볼트로 고정된 휠 축. 롤러와 함께 회전하지 않는 인체공학적 형태의 작동 레버는 조작이 용이합니다. 짧은 작동 거리, 동일한 푸시 스트로크 및 매우 높은 굴착력으로 무거운 장비도 쉽게 들어올리고 안전하게 고정할 수 있습니다. 최대 1:20의 높은 레버 비율로 인해 200kg을 들어올리기 위해 10kg의 중량만 필요합니다. 스위벨 피트에 장착된 미끄럼 방지 플레이트는 스위벨 피트가 미끄러지지 않도록 하고 바닥을 보호합니다.

40mm 및 45mm 크기의 프로파일 알루미늄에 장착하기 위한 스레드 보호 및 통합된 마운팅 플레이트 포함.
도면 설명:
1) 회전 가능
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2237 머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용 413 kB

도면

머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

DH휠 베어링지탱력
kg
가장자리
재료
ESD
정전기
방지
휠 스레드
재료
CAD액세서리가격주문
K2237.080401105680125슬라이딩 베어링150폴리아미드, 회색아니오폴리아미드, 검정 요청 시
K2237.1004011065100145슬라이딩 베어링200폴리아미드, 회색아니오폴리아미드, 검정 요청 시