제품 그룹
볼트 홀 포함 강판 스위벨 캐스터, 연질 고무 타이어 포함
K1789

볼트 홀 포함 강판 스위벨 캐스터, 연질 고무 타이어 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:강판 소재 하우징.
고급 탄성 솔리드 고무 소재 휠.
파손에 강한 고급 폴리아미드 소재 휠 본체
표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스티어링 박스. 볼 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨.이용:최대 운반 편의성, 운반품의 탁월한 댐핑. 새로운 연질 고무 시리즈로 인해 모든 적용 분야에서 눈에 띄는 소음 감소가 보장될 수 있습니다.온도 범위:-25 °C ~ +80 °C.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1789 볼트 홀 포함 강판 스위벨 캐스터, 연질 고무 타이어 포함 353 kB

도면 (전체 요약)

볼트 홀 포함 강판 스위벨 캐스터, 연질 고무 타이어 포함
볼트 홀 포함 강판 스위벨 캐스터, 연질 고무 타이어 포함

스위벨 캐스터

자세한 정보

도면

스위벨 캐스터
스위벨 캐스터

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명휠 베어링ABD

D1D2HR지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1789.10100040스위벨 캐스터볼 베어링3640100137012586150 요청 시
K1789.10125040스위벨 캐스터볼 베어링40401251370150102,5150 요청 시

stop fix 포함 스위벨 캐스터

자세한 정보

도면

stop fix 포함 스위벨 캐스터
stop fix 포함 스위벨 캐스터

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명휠 베어링ABD

D1D2HR지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1789.101000402스위벨 캐스터볼 베어링3640100137012586150 요청 시
K1789.101250402스위벨 캐스터볼 베어링40401251370150102,5150 요청 시