제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0630

플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:잠금 볼트는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는
것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를
이용해야 함.
재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금핀, 경화되지 않음
나사 슬리브 1.4305.
잠금핀 1.4305.

버섯모양 노브, 검정색

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0630 플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 325 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질잠금 핀DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0630.21903A스틸경화3M6x0,7514331251058-0,84,512 요청 시
K0630.21004A스틸경화4M8x11840,515613610-1615  요청 시
K0630.21105A스틸경화5M10x12146,517715813-1,3516  요청 시
K0630.21206A스틸경화6M12x1,52554,720817914-1,8618  요청 시
K0630.21308A스틸경화8M16x1,533722610231219-2,31545  요청 시
K0630.21410A스틸경화10M20x1,533792812251522-2,81543 요청 시
K0630.21412A스틸경화12M20x1,533842814251822-2,81551 요청 시
K0630.21516A스틸경화16M24x2401043218282427-3,22050 요청 시
K0630.201903A스테인레스 스틸경화3M6x0,7514331251058-0,84,512 요청 시
K0630.201004A스테인레스 스틸경화4M8x11840,515613610-1615  요청 시
K0630.201105A스테인레스 스틸경화5M10x12146,517715813-1,3516  요청 시
K0630.201206A스테인레스 스틸경화6M12x1,52554,720817914-1,8618  요청 시
K0630.201308A스테인레스 스틸경화8M16x1,533722610231219-2,31545  요청 시
K0630.201410A스테인레스 스틸경화10M20x1,533792812251522-2,81543 요청 시
K0630.201412A스테인레스 스틸경화12M20x1,533842814251822-2,81551 요청 시
K0630.201516A스테인레스 스틸경화16M24x2401043218282427-3,22050 요청 시
K0630.211903A스테인레스 스틸비경화3M6x0,7514331251058-0,84,512 요청 시
K0630.211004A스테인레스 스틸비경화4M8x11840,515613610-1615  요청 시
K0630.211105A스테인레스 스틸비경화5M10x12146,517715813-1,3516  요청 시
K0630.211206A스테인레스 스틸비경화6M12x1,52554,720817914-1,8618  요청 시
K0630.211308A스테인레스 스틸비경화8M16x1,533722610231219-2,31545  요청 시
K0630.211410A스테인레스 스틸비경화10M20x1,533792812251522-2,81543 요청 시
K0630.211412A스테인레스 스틸비경화12M20x1,533842814251822-2,81551 요청 시
K0630.211516A스테인레스 스틸비경화16M24x2401043218282427-3,22050 요청 시
K0630.22903B스틸경화3M6x0,7514331251058100,84,512 요청 시
K0630.22004B스틸경화4M8x11840,515613610131615  요청 시
K0630.22105B스틸경화5M10x12146,517715813171,3516  요청 시
K0630.22206B스틸경화6M12x1,52554,720817914191,8618  요청 시
K0630.22308B스틸경화8M16x1,533722610231219242,31545  요청 시
K0630.22410B스틸경화10M20x1,533792812251522302,81543 요청 시
K0630.22412B스틸경화12M20x1,533842814251822302,81551 요청 시
K0630.22516B스틸경화16M24x2401043218282427363,22050 요청 시
K0630.202903B스테인레스 스틸경화3M6x0,7514331251058100,84,512 요청 시
K0630.202004B스테인레스 스틸경화4M8x11840,515613610131615  요청 시
K0630.202105B스테인레스 스틸경화5M10x12146,517715813171,3516  요청 시
K0630.202206B스테인레스 스틸경화6M12x1,52554,720817914191,8618  요청 시
K0630.202308B스테인레스 스틸경화8M16x1,533722610231219242,31545  요청 시
K0630.202410B스테인레스 스틸경화10M20x1,533792812251522302,81543 요청 시
K0630.202412B스테인레스 스틸경화12M20x1,533842814251822302,81551 요청 시
K0630.202516B스테인레스 스틸경화16M24x2401043218282427363,22050 요청 시
K0630.212903B스테인레스 스틸비경화3M6x0,7514331251058100,84,512 요청 시
K0630.212004B스테인레스 스틸비경화4M8x11840,515613610131615  요청 시
K0630.212105B스테인레스 스틸비경화5M10x12146,517715813171,3516  요청 시
K0630.212206B스테인레스 스틸비경화6M12x1,52554,720817914191,8618  요청 시
K0630.212308B스테인레스 스틸비경화8M16x1,533722610231219242,31545  요청 시
K0630.212410B스테인레스 스틸비경화10M20x1,533792812251522302,81543 요청 시
K0630.212412B스테인레스 스틸비경화12M20x1,533842814251822302,81551 요청 시
K0630.212516B스테인레스 스틸비경화16M24x2401043218282427363,22050 요청 시
K0630.23105C스틸경화5M10x12149,5171015813-1,3516  요청 시
K0630.23206C스틸경화6M12x1,52557,7201117914-1,8618  요청 시
K0630.23308C스틸경화8M16x1,533762614231219-2,31545  요청 시
K0630.203105C스테인레스 스틸경화5M10x12149,5171015813-1,3516  요청 시
K0630.203206C스테인레스 스틸경화6M12x1,52557,7201117914-1,8618  요청 시
K0630.203308C스테인레스 스틸경화8M16x1,533762614231219-2,31545  요청 시
K0630.213105C스테인레스 스틸비경화5M10x12149,5171015813-1,3516  요청 시
K0630.213206C스테인레스 스틸비경화6M12x1,52557,7201117914-1,8618  요청 시
K0630.213308C스테인레스 스틸비경화8M16x1,533762614231219-2,31545  요청 시
K0630.24105D스틸경화5M10x12149,5171015813171,3516  요청 시
K0630.24206D스틸경화6M12x1,52557,7201117914191,8618  요청 시
K0630.24308D스틸경화8M16x1,533762614231219242,31545  요청 시
K0630.204105D스테인레스 스틸경화5M10x12149,5171015813171,3516  요청 시
K0630.204206D스테인레스 스틸경화6M12x1,52557,7201117914191,8618  요청 시
K0630.204308D스테인레스 스틸경화8M16x1,533762614231219242,31545  요청 시
K0630.214105D스테인레스 스틸비경화5M10x12149,5171015813171,3516  요청 시
K0630.214206D스테인레스 스틸비경화6M12x1,52557,7201117914191,8618  요청 시
K0630.214308D스테인레스 스틸비경화8M16x1,533762614231219242,31545  요청 시