제품 그룹
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0636

스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화:
슬리브 1.0403 용접 가능.
잠금 핀 강도 등급 5.8

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화:
슬리브 1.4301 용접 가능.
잠금 핀 1.4034.

잠금 핀 경화되지 않음:
슬리브 1.4301 용접 가능.
잠금 핀 1.4305.

키 링 1.4310, 소재.

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 볼트를 풀기 전까지는 다른 잠금 위치로 이동할 수 없습니다.
키 링은 공압 실린더를 이용하여 자동으로(프로그램 컨트롤식으로) 인덱스 플런저를 작동시킬 수 있으며, 브레이크 케이블의 리모트 컨트롤도 가능합니다.
인덱스 플런저를 용접하는 경우 스프링이 고온에 의해 열 손상되지 않도록 슬리브를 용접할 것을 권장합니다.
요청 시:특수 설계 버전.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0636 스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 190 kB

도면

스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
DD1D4LL1스트로크
S
F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0636.4004스틸경화41015402141612 요청 시
K0636.4105스틸경화51223522451,3512 요청 시
K0636.4206스틸경화61423572861,8614 요청 시
K0636.4308스틸경화81828723682,31535 요청 시
K0636.4410스틸경화1022287840102,81534 요청 시
K0636.04004스테인레스 스틸경화41015402141612 요청 시
K0636.04105스테인레스 스틸경화51223522451,3512 요청 시
K0636.04206스테인레스 스틸경화61423572861,8614 요청 시
K0636.04308스테인레스 스틸경화81828723682,31535 요청 시
K0636.04410스테인레스 스틸경화1022287840102,81534 요청 시
K0636.14004스테인레스 스틸비경화41015402141612 요청 시
K0636.14105스테인레스 스틸비경화51223522451,3512 요청 시
K0636.14206스테인레스 스틸비경화61423572861,8614 요청 시
K0636.14308스테인레스 스틸비경화81828723682,31535 요청 시
K0636.14410스테인레스 스틸비경화1022287840102,81534 요청 시