제품 그룹
수나사가 있는 윙 그립 "Miniwing", 플라스틱, 금속 탐지 가능
K0274_AG

수나사가 있는 윙 그립 "Miniwing", 플라스틱, 금속 탐지 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:금속 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 준수 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.
플라스틱 과립에 포함된 특수 첨가제 덕분에 금속 탐지기(인덕션)를 사용하여 0.027cm³(3x3x3mm) 이상의 플라스틱 조각에서 입자를 탐지할 수 있습니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 금속 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 또는 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
재질:

열가소성(유리섬유 강화 폴리아미드), 금속 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 준수
스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:열가소성, 흑회색 RAL 7021.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보:금속 탐지 가능 첨가제는 플라스틱 표면에 부분적인 색상 편차를 유발할 수 있습니다.이용:- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업
온도 범위:-20 °C ~ +100 °C장점:금속 탐지 가능.
검출 부피 ≥ 0.027cm³.
식품 처리 표준 준수 소재
특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0274_AG 수나사가 있는 윙 그립 "Miniwing", 플라스틱, 금속 탐지 가능 254 kB

도면

수나사가 있는 윙 그립 "Miniwing", 플라스틱, 금속 탐지 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABD

D2HH1H2LCAD액세서리가격주문
K0274.140005X20L2813M5121513,32,320 요청 시
K0274.140006X20L2813M6121513,32,320 요청 시