제품 그룹
오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸
K0255

오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

열가소성, 검정회색.
스틸 부시/나사 볼트, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.정보:15, 35, 45 스크류 길이는
스테인레스 스틸에서는 제공 안함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0255 오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸 252 kB

도면 (전체 요약)

오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질색상
덮개
DD1D2D3HH1H2TLCAD액세서리가격주문
K0255.5008K스틸검회색 RAL 7021M85022,228,234,817,811,514- 요청 시
K0255.50085K스틸연한 회색 RAL 7035M85022,228,234,817,811,514- 요청 시
K0255.50086K스틸신호등 빨강 RAL 3020M85022,228,234,817,811,514- 요청 시
K0255.50087K스틸밝은 노랑 RAL 1021M85022,228,234,817,811,514- 요청 시
K0255.5010K스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,514- 요청 시
K0255.50105K스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,514- 요청 시
K0255.50106K스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,514- 요청 시
K0255.50107K스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,514- 요청 시
K0255.5012K스틸검회색 RAL 7021M125022,228,234,817,811,518- 요청 시
K0255.50125K스틸연한 회색 RAL 7035M125022,228,234,817,811,518- 요청 시
K0255.50126K스틸신호등 빨강 RAL 3020M125022,228,234,817,811,518- 요청 시
K0255.50127K스틸밝은 노랑 RAL 1021M125022,228,234,817,811,518- 요청 시
K0255.6310K스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,514- 요청 시
K0255.63105K스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,514- 요청 시
K0255.63106K스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,514- 요청 시
K0255.63107K스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,514- 요청 시
K0255.6312K스틸검회색 RAL 7021M12632835,54422,514,518- 요청 시
K0255.63125K스틸연한 회색 RAL 7035M12632835,54422,514,518- 요청 시
K0255.63126K스틸신호등 빨강 RAL 3020M12632835,54422,514,518- 요청 시
K0255.63127K스틸밝은 노랑 RAL 1021M12632835,54422,514,518- 요청 시
K0255.6316K스틸검회색 RAL 7021M16632835,54422,514,518- 요청 시
K0255.63165K스틸연한 회색 RAL 7035M16632835,54422,514,518- 요청 시
K0255.63166K스틸신호등 빨강 RAL 3020M16632835,54422,514,518- 요청 시
K0255.63167K스틸밝은 노랑 RAL 1021M16632835,54422,514,518- 요청 시
K0255.50081K스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M85022,228,234,817,811,514- 요청 시
K0255.500815K스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M85022,228,234,817,811,514- 요청 시
K0255.500816K스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M85022,228,234,817,811,514- 요청 시
K0255.500817K스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M85022,228,234,817,811,514- 요청 시
K0255.50101K스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,514- 요청 시
K0255.501015K스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,514- 요청 시
K0255.501016K스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,514- 요청 시
K0255.501017K스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,514- 요청 시
K0255.50121K스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M125022,228,234,817,811,518- 요청 시
K0255.501215K스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M125022,228,234,817,811,518- 요청 시
K0255.501216K스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M125022,228,234,817,811,518- 요청 시
K0255.501217K스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M125022,228,234,817,811,518- 요청 시
K0255.63101K스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,514- 요청 시
K0255.631015K스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,514- 요청 시
K0255.631016K스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,514- 요청 시
K0255.631017K스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,514- 요청 시
K0255.63121K스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M12632835,54422,514,518- 요청 시
K0255.631215K스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M12632835,54422,514,518- 요청 시
K0255.631216K스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M12632835,54422,514,518- 요청 시
K0255.631217K스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M12632835,54422,514,518- 요청 시
K0255.5010X15L스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,5-15 요청 시
K0255.50105X15L스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,5-15 요청 시
K0255.50106X15L스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,5-15 요청 시
K0255.50107X15L스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,5-15 요청 시
K0255.5010X20L스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,5-20 요청 시
K0255.50105X20L스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,5-20 요청 시
K0255.50106X20L스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,5-20 요청 시
K0255.50107X20L스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,5-20 요청 시
K0255.5010X25L스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,5-25 요청 시
K0255.50105X25L스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,5-25 요청 시
K0255.50106X25L스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,5-25 요청 시
K0255.50107X25L스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,5-25 요청 시
K0255.5010X30L스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,5-30 요청 시
K0255.50105X30L스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,5-30 요청 시
K0255.50106X30L스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,5-30 요청 시
K0255.50107X30L스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,5-30 요청 시
K0255.5010X35L스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,5-35 요청 시
K0255.50105X35L스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,5-35 요청 시
K0255.50106X35L스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,5-35 요청 시
K0255.50107X35L스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,5-35 요청 시
K0255.5010X40L스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,5-40 요청 시
K0255.50105X40L스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,5-40 요청 시
K0255.50106X40L스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,5-40 요청 시
K0255.50107X40L스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,5-40 요청 시
K0255.5010X45L스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,5-45 요청 시
K0255.50105X45L스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,5-45 요청 시
K0255.50106X45L스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,5-45 요청 시
K0255.50107X45L스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,5-45 요청 시
K0255.5010X50L스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,5-50 요청 시
K0255.50105X50L스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,5-50 요청 시
K0255.50106X50L스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,5-50 요청 시
K0255.50107X50L스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,5-50 요청 시
K0255.5010X60L스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,5-60 요청 시
K0255.50105X60L스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,5-60 요청 시
K0255.50106X60L스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,5-60 요청 시
K0255.50107X60L스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,5-60 요청 시
K0255.5012X15L스틸검회색 RAL 7021M125022,228,234,817,811,5-15 요청 시
K0255.50125X15L스틸연한 회색 RAL 7035M125022,228,234,817,811,5-15 요청 시
K0255.50126X15L스틸신호등 빨강 RAL 3020M125022,228,234,817,811,5-15 요청 시
K0255.50127X15L스틸밝은 노랑 RAL 1021M125022,228,234,817,811,5-15 요청 시
K0255.5012X20L스틸검회색 RAL 7021M125022,228,234,817,811,5-20 요청 시
K0255.50125X20L스틸연한 회색 RAL 7035M125022,228,234,817,811,5-20 요청 시
K0255.50126X20L스틸신호등 빨강 RAL 3020M125022,228,234,817,811,5-20 요청 시
K0255.50127X20L스틸밝은 노랑 RAL 1021M125022,228,234,817,811,5-20 요청 시
K0255.5012X25L스틸검회색 RAL 7021M125022,228,234,817,811,5-25 요청 시
K0255.50125X25L스틸연한 회색 RAL 7035M125022,228,234,817,811,5-25 요청 시
K0255.50126X25L스틸신호등 빨강 RAL 3020M125022,228,234,817,811,5-25 요청 시
K0255.50127X25L스틸밝은 노랑 RAL 1021M125022,228,234,817,811,5-25 요청 시
K0255.5012X30L스틸검회색 RAL 7021M125022,228,234,817,811,5-30 요청 시
K0255.50125X30L스틸연한 회색 RAL 7035M125022,228,234,817,811,5-30 요청 시
K0255.50126X30L스틸신호등 빨강 RAL 3020M125022,228,234,817,811,5-30 요청 시
K0255.50127X30L스틸밝은 노랑 RAL 1021M125022,228,234,817,811,5-30 요청 시
K0255.5012X35L스틸검회색 RAL 7021M125022,228,234,817,811,5-35 요청 시
K0255.50125X35L스틸연한 회색 RAL 7035M125022,228,234,817,811,5-35 요청 시
K0255.50126X35L스틸신호등 빨강 RAL 3020M125022,228,234,817,811,5-35 요청 시
K0255.50127X35L스틸밝은 노랑 RAL 1021M125022,228,234,817,811,5-35 요청 시
K0255.5012X40L스틸검회색 RAL 7021M125022,228,234,817,811,5-40 요청 시
K0255.50125X40L스틸연한 회색 RAL 7035M125022,228,234,817,811,5-40 요청 시
K0255.50126X40L스틸신호등 빨강 RAL 3020M125022,228,234,817,811,5-40 요청 시
K0255.50127X40L스틸밝은 노랑 RAL 1021M125022,228,234,817,811,5-40 요청 시
K0255.5012X45L스틸검회색 RAL 7021M125022,228,234,817,811,5-45 요청 시
K0255.50125X45L스틸연한 회색 RAL 7035M125022,228,234,817,811,5-45 요청 시
K0255.50126X45L스틸신호등 빨강 RAL 3020M125022,228,234,817,811,5-45 요청 시
K0255.50127X45L스틸밝은 노랑 RAL 1021M125022,228,234,817,811,5-45 요청 시
K0255.5012X50L스틸검회색 RAL 7021M125022,228,234,817,811,5-50 요청 시
K0255.50125X50L스틸연한 회색 RAL 7035M125022,228,234,817,811,5-50 요청 시
K0255.50126X50L스틸신호등 빨강 RAL 3020M125022,228,234,817,811,5-50 요청 시
K0255.50127X50L스틸밝은 노랑 RAL 1021M125022,228,234,817,811,5-50 요청 시
K0255.5012X60L스틸검회색 RAL 7021M125022,228,234,817,811,5-60 요청 시
K0255.50125X60L스틸연한 회색 RAL 7035M125022,228,234,817,811,5-60 요청 시
K0255.50126X60L스틸신호등 빨강 RAL 3020M125022,228,234,817,811,5-60 요청 시
K0255.50127X60L스틸밝은 노랑 RAL 1021M125022,228,234,817,811,5-60 요청 시
K0255.6310X20L스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,5-20 요청 시
K0255.63105X20L스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,5-20 요청 시
K0255.63106X20L스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,5-20 요청 시
K0255.63107X20L스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,5-20 요청 시
K0255.6310X25L스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,5-25 요청 시
K0255.63105X25L스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,5-25 요청 시
K0255.63106X25L스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,5-25 요청 시
K0255.63107X25L스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,5-25 요청 시
K0255.6310X30L스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,5-30 요청 시
K0255.63105X30L스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,5-30 요청 시
K0255.63106X30L스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,5-30 요청 시
K0255.63107X30L스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,5-30 요청 시
K0255.6310X35L스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,5-35 요청 시
K0255.63105X35L스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,5-35 요청 시
K0255.63106X35L스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,5-35 요청 시
K0255.63107X35L스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,5-35 요청 시
K0255.6310X40L스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,5-40 요청 시
K0255.63105X40L스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,5-40 요청 시
K0255.63106X40L스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,5-40 요청 시
K0255.63107X40L스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,5-40 요청 시
K0255.6310X45L스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,5-45 요청 시
K0255.63105X45L스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,5-45 요청 시
K0255.63106X45L스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,5-45 요청 시
K0255.63107X45L스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,5-45 요청 시
K0255.6310X50L스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,5-50 요청 시
K0255.63105X50L스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,5-50 요청 시
K0255.63106X50L스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,5-50 요청 시
K0255.63107X50L스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,5-50 요청 시
K0255.6310X60L스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,5-60 요청 시
K0255.63105X60L스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,5-60 요청 시
K0255.63106X60L스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,5-60 요청 시
K0255.63107X60L스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,5-60 요청 시
K0255.6312X20L스틸검회색 RAL 7021M12632835,54422,514,5-20 요청 시
K0255.63125X20L스틸연한 회색 RAL 7035M12632835,54422,514,5-20 요청 시
K0255.63126X20L스틸신호등 빨강 RAL 3020M12632835,54422,514,5-20 요청 시
K0255.63127X20L스틸밝은 노랑 RAL 1021M12632835,54422,514,5-20 요청 시
K0255.6312X25L스틸검회색 RAL 7021M12632835,54422,514,5-25 요청 시
K0255.63125X25L스틸연한 회색 RAL 7035M12632835,54422,514,5-25 요청 시
K0255.63126X25L스틸신호등 빨강 RAL 3020M12632835,54422,514,5-25 요청 시
K0255.63127X25L스틸밝은 노랑 RAL 1021M12632835,54422,514,5-25 요청 시
K0255.6312X30L스틸검회색 RAL 7021M12632835,54422,514,5-30 요청 시
K0255.63125X30L스틸연한 회색 RAL 7035M12632835,54422,514,5-30 요청 시
K0255.63126X30L스틸신호등 빨강 RAL 3020M12632835,54422,514,5-30 요청 시
K0255.63127X30L스틸밝은 노랑 RAL 1021M12632835,54422,514,5-30 요청 시
K0255.6312X35L스틸검회색 RAL 7021M12632835,54422,514,5-35 요청 시
K0255.63125X35L스틸연한 회색 RAL 7035M12632835,54422,514,5-35 요청 시
K0255.63126X35L스틸신호등 빨강 RAL 3020M12632835,54422,514,5-35 요청 시
K0255.63127X35L스틸밝은 노랑 RAL 1021M12632835,54422,514,5-35 요청 시
K0255.6312X40L스틸검회색 RAL 7021M12632835,54422,514,5-40 요청 시
K0255.63125X40L스틸연한 회색 RAL 7035M12632835,54422,514,5-40 요청 시
K0255.63126X40L스틸신호등 빨강 RAL 3020M12632835,54422,514,5-40 요청 시
K0255.63127X40L스틸밝은 노랑 RAL 1021M12632835,54422,514,5-40 요청 시
K0255.6312X45L스틸검회색 RAL 7021M12632835,54422,514,5-45 요청 시
K0255.63125X45L스틸연한 회색 RAL 7035M12632835,54422,514,5-45 요청 시
K0255.63126X45L스틸신호등 빨강 RAL 3020M12632835,54422,514,5-45 요청 시
K0255.63127X45L스틸밝은 노랑 RAL 1021M12632835,54422,514,5-45 요청 시
K0255.6312X50L스틸검회색 RAL 7021M12632835,54422,514,5-50 요청 시
K0255.63125X50L스틸연한 회색 RAL 7035M12632835,54422,514,5-50 요청 시
K0255.63126X50L스틸신호등 빨강 RAL 3020M12632835,54422,514,5-50 요청 시
K0255.63127X50L스틸밝은 노랑 RAL 1021M12632835,54422,514,5-50 요청 시
K0255.6312X60L스틸검회색 RAL 7021M12632835,54422,514,5-60 요청 시
K0255.63125X60L스틸연한 회색 RAL 7035M12632835,54422,514,5-60 요청 시
K0255.63126X60L스틸신호등 빨강 RAL 3020M12632835,54422,514,5-60 요청 시
K0255.63127X60L스틸밝은 노랑 RAL 1021M12632835,54422,514,5-60 요청 시
K0255.50101X20L스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,5-20 요청 시
K0255.501015X20L스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,5-20 요청 시
K0255.501016X20L스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,5-20 요청 시
K0255.501017X20L스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,5-20 요청 시
K0255.50101X25L스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,5-25 요청 시
K0255.501015X25L스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,5-25 요청 시
K0255.501016X25L스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,5-25 요청 시
K0255.501017X25L스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,5-25 요청 시
K0255.50101X30L스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,5-30 요청 시
K0255.501015X30L스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,5-30 요청 시
K0255.501016X30L스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,5-30 요청 시
K0255.501017X30L스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,5-30 요청 시
K0255.50101X40L스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,5-40 요청 시
K0255.501015X40L스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,5-40 요청 시
K0255.501016X40L스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,5-40 요청 시
K0255.501017X40L스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,5-40 요청 시
K0255.50101X50L스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,5-50 요청 시
K0255.501015X50L스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,5-50 요청 시
K0255.501016X50L스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,5-50 요청 시
K0255.501017X50L스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,5-50 요청 시
K0255.50101X60L스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,5-60 요청 시
K0255.501015X60L스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,5-60 요청 시
K0255.501016X60L스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,5-60 요청 시
K0255.501017X60L스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,5-60 요청 시
K0255.63101X20L스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,5-20 요청 시
K0255.631015X20L스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,5-20 요청 시
K0255.631016X20L스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,5-20 요청 시
K0255.631017X20L스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,5-20 요청 시
K0255.63101X25L스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,5-25 요청 시
K0255.631015X25L스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,5-25 요청 시
K0255.631016X25L스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,5-25 요청 시
K0255.631017X25L스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,5-25 요청 시
K0255.63101X30L스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,5-30 요청 시
K0255.631015X30L스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,5-30 요청 시
K0255.631016X30L스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,5-30 요청 시
K0255.631017X30L스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,5-30 요청 시
K0255.63101X40L스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,5-40 요청 시
K0255.631015X40L스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,5-40 요청 시
K0255.631016X40L스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,5-40 요청 시
K0255.631017X40L스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,5-40 요청 시
K0255.63101X50L스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,5-50 요청 시
K0255.631015X50L스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,5-50 요청 시
K0255.631016X50L스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,5-50 요청 시
K0255.631017X50L스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,5-50 요청 시
K0255.63101X60L스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,5-60 요청 시
K0255.631015X60L스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,5-60 요청 시
K0255.631016X60L스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,5-60 요청 시
K0255.631017X60L스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,5-60 요청 시