제품 그룹
팜 그립, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 K, 나사 부싱 있음
K1017_K

팜 그립, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 K, 나사 부싱 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:고광택, 검정색.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1017_K 팜 그립, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 K, 나사 부싱 있음 145 kB

도면

팜 그립, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 K, 나사 부싱 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

구성품 재질DD1D8HH3TCAD액세서리가격주문
K1017.22505K스테인리스 스틸M525121689,5 요청 시
K1017.23206K스테인리스 스틸M63214201012 요청 시
K1017.24008K스테인리스 스틸M84018251314 요청 시
K1017.25010K스테인리스 스틸M105022322018 요청 시
K1017.26312K스테인리스 스틸M126326402522 요청 시