제품 그룹
별모양 그립, 플라스틱, 금속 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함, K형, 나사 부쉬 포함
K0153_K

별모양 그립, 플라스틱, 금속 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함, K형, 나사 부쉬 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:금속 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 준수 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.
플라스틱 과립에 포함된 특수 첨가제 덕분에 금속 탐지기(인덕션)를 사용하여 0.027cm³(3x3x3mm) 이상의 플라스틱 조각에서 입자를 탐지할 수 있습니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 금속 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 또는 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
재질:

열가소성(유리섬유 강화 폴리아미드), 금속 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 준수
스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:열가소성, 흑회색 RAL 7021.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보:금속 탐지 가능 첨가제는 플라스틱 표면에 부분적인 색상 편차를 유발할 수 있습니다.이용:- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업
온도 범위:-20 °C ~ +100 °C장점:금속 탐지 가능.
검출 부피 ≥ 0.027cm³.
식품 처리 표준 준수 소재
특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0153_K 별모양 그립, 플라스틱, 금속 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함, K형, 나사 부쉬 포함 378 kB

도면

별모양 그립, 플라스틱, 금속 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함, K형, 나사 부쉬 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1D2HH2H3TCAD액세서리가격주문
K0153.14306KM63213,521119,512 요청 시
K0153.14308KM84013,525131012 요청 시
K0153.14310KM10501932171217 요청 시