제품 그룹
수나사가 있는 시각적 탐지 가능 플라스틱 널링 노브
K0110_AG

수나사가 있는 시각적 탐지 가능 플라스틱 널링 노브

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:시각적 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 기준을 준수하는 파란색 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.
색상은 작동 부품과 기타 매체 및 재료를 시각적으로 구분할 수 있는 대비를 제공합니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 시각적 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 시간이나 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
재질:

열가소성 (폴리아미드 강화 유리 섬유), 시각적 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 기준 준수
스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:열가소성, 군청색 RAL 5002.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
이용:- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업
온도 범위:-20 °C ~ +100 °C장점:시각적 탐지 가능.
군청색 RAL 5002.
식품 처리 표준 준수 소재.
특징:
스테인레스 스틸  RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0110_AG 수나사가 있는 시각적 탐지 가능 플라스틱 널링 노브 207 kB

도면

수나사가 있는 시각적 탐지 가능 플라스틱 널링 노브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호나사 종류D

D1D2D3HH1LCAD액세서리가격주문
K0110.130005X10수나사M58,5111311,54,310 요청 시
K0110.130006X20수나사M68,5111311,54,320 요청 시