제품 그룹
널링 노브, 외부 육각 스크류용, 타입 A
K1138_A

널링 노브, 외부 육각 스크류용, 타입 A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성.표면 마무리:검정색 또는 오렌지색.정보:적합한 나사 ISO 4014.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1138_A 널링 노브, 외부 육각 스크류용, 타입 A 165 kB

도면

널링 노브, 외부 육각 스크류용, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상스크류용

D1HSWCAD액세서리가격주문
K1138.00040A검정M4175,57 요청 시
K1138.00050A검정M5206,58 요청 시
K1138.00060A검정M625810 요청 시
K1138.00080A검정M8361013 요청 시
K1138.00100A검정M10361017 요청 시
K1138.01040A오렌지M4175,57 요청 시
K1138.01050A오렌지M5206,58 요청 시
K1138.01060A오렌지M625810 요청 시
K1138.01080A오렌지M8361013 요청 시
K1138.01100A오렌지M10361017 요청 시