Gruppi merceologici
Cilindro di posizionamento pneumatico, forma A
K1219_A

Cilindro di posizionamento pneumatico, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:nichelato.Nota:Le 3 sfere di bloccaggio vengono allentate azionandole con aria.
Le 3 sfere di bloccaggio si spostano verso l'interno e il dispositivo può essere cambiato. Quando l'aria viene rilasciata, le 3 sfere si espandono verso l'esterno e il dispositivo viene bloccato.
Questo sistema di facile utilizzo riduce notevolmente i tempi di cambio.

La precisione di ripetibilità è di ± 0,01 mm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1219_A Cilindro di posizionamento pneumatico, forma A 247 kB

Disegni

Cilindro di posizionamento pneumatico, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3D4D5D6D8D10D11HH2H1H3H4H5H7Forza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1219.112A12402423,44,583223,841M48829,5253,58,58,5250 su richiesta
K1219.116A16513231,45,59,54131,852M58,59,531,728,54910350 su richiesta

Altri articoli di questa categoria