Gruppi merceologici
Supporti di posizionamento flangia, acciaio inox pneumatici
K1741

Supporti di posizionamento flangia, acciaio inox pneumatici

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Sono comprese nella fornitura le viti a testa cilindrica M3x28 per il fissaggio lato inferiore.
Non sono comprese nella fornitura le viti a testa cilindrica M4 per fissaggio del lato superiore.
Materiale:Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Versione:Acciaio inox non trattato.Indicazioni per l'acquisto:Le viti a testa cilindrica M3x28 per fissaggio lato inferiore sono comprese nella fornitura.
Le viti a testa cilindrica M4 per fissaggio lato superiore non sono comprese nella fornitura.
Nota:Dimensioni di montaggio per spessore della piastra 6 mm.
Le forze di serraggio e tenuta si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa.
Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ±0,1 mm.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.
Accessori:Bullone di fissaggio K1564.Nota disegno:
1) Connessione "Serraggio"
2) Connessione "Rilascio"
3) Vite a testa cilindrica M3
4) Vite a testa cilindrica M4
5) Bullone di fissaggio
6) Supporto di posizionamento
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1741 Supporti di posizionamento flangia, acciaio inox pneumatici 509 kB

Disegni

Supporti di posizionamento flangia, acciaio inox pneumatici
Supporti di posizionamento flangia, acciaio inox pneumatici

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1741.061823174466M418M3M33,35,52326,5 su richiesta
N. ordineH3H4H5L

L1L2L3Pressione di
esercizio
MPa
F=Forza di serraggio N
(fissaggio pneumatico)
F1=Forza di serraggio N
(fissaggio a molla)
Forza
di serraggio
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1741.0618811827,5161270,3 - 0,7406100 su richiesta