Gruppi merceologici
Bullone di fissaggio in acciaio inox
K1564

Bullone di fissaggio in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:temprato.Nota:Il colore può variare dall'immagine a causa dell'indurimento.Modalità di utilizzoRuotare e stringere il bullone di fissaggio nella filettatura. Vedere schema di montaggio.Accessori:Alloggiamento di posizionamento tondo K1740.
Alloggiamento di posizionamento flangia K1741.
Nota disegno:
1) Piastra
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1564 Bullone di fissaggio in acciaio inox 209 kB

Disegni

Bullone di fissaggio in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HH1LMSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1564.16677,60,55,8M04X0,75 su richiesta
K1564.18898,70,55,8M05X0,87 su richiesta