Gruppi merceologici
Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio rapido
K0935

Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio rapido

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Cilindro di posizionamento trattato termicamente, brunito.
Sfere temprate, finitura naturale.
Nota:Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio rapido per un ulteriore risparmio dei tempi di allestimento.

Inserire il cilindro di posizionamento nel foro di alloggiamento e premere il pulsante. In questo modo vengono fatte fuoriuscire le tre sfere per posizionare i componenti. Attraverso il fissaggio successivo della vite di arresto, con una chiave esagonale e con una rotazione di 1/4 di giro, si ottiene un serraggio ad accoppiamento geometrico sicuro dei componenti.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0935 Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio rapido 401 kB
 Sistema di posizionamento e di serraggio meccanico 378 kB

Disegni

Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio rapido

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Spessore piastra
di serraggio ±0,05
DD1D2LL1SWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0935.1160252516322041,515682 su richiesta
K0935.1130131313251627,612441 su richiesta
K0935.1160202016322036,515682 su richiesta
K0935.1200202020402539,515682 su richiesta
K0935.1130202013251634,612441 su richiesta
K0935.1200252520402544,515682 su richiesta