Gruppi merceologici
Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio a cuneo
K1802

Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio a cuneo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Brunito.Nota:Il cilindro di posizionamento permette di fissare e centrare facilmente un pezzo in un foro.
Grazie al cuscinetto assiale ad aghi integrato che crea un basso attrito superficiale su superfici di contatto rigide, è possibile ottenere una maggiore forza di serraggio.
Il cuscinetto ad alto coefficiente di carico garantisce una lunga durata di vita.
Cilindro di serraggo con effetto discendente.
Montaggio:Inserire il cilindro di posizionamento attraverso il foro di montaggio nel pezzo da fissare.
Stringere la vite zigrinata prima a mano e poi con una chiave adatta.
La parte zigrinata può essere inserita nel foro previsto a tale scopo.
Vantaggi:Campo di serraggio facilmente regolabile
Indipendente dal diametro del foro e dalla finitura superficiale (fino a H12)
Effetto discendente
Aumento notevole della forza di serraggio con la stessa coppia di serraggio, rispetto alla versione con sfere
Cuscinetto assiale ad aghi di alta qualità con alta capacità di carico e lunga durata
Uso:Ideale per il fissaggio di elementi standard di diversi spessori. Il cilindro di serraggio può essere utilizzato anche per sistemi a cambio rapido.Nota disegno:
La dimensione H si riferisce all'area di serraggio.

1) O-Ring
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1802 Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio a cuneo 489 kB

Disegni

Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio a cuneo

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1H
Intervallo di serraggio
LL1L2SWForza di
serraggio
F kN
Coppia
di serraggio
Nm
N. ordine
Kit di
riparazione
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1802.101010200-10208585,44,4K1802.91010 su richiesta
K1802.121512260-1527106108,810,5K1802.91215 su richiesta
K1802.162516320-25391281316,822K1802.91625 su richiesta
K1802.203020380-3049,51591722,631K1802.92030 su richiesta