Gruppi merceologici
Bussole portamaschi in acciaio inox Forma B (avvitate sul lato anteriore)
K1477

Bussole portamaschi in acciaio inox Forma B (avvitate sul lato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4548.

Versione:temprato min. 40 HRC, lucido.Nota:Viti di fissaggio fornite in dotazione.Nota disegno:
1) Piastra d'appoggio
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1477 Bussole portamaschi in acciaio inox Forma B (avvitate sul lato anteriore) 387 kB

Disegni

Bussole portamaschi in acciaio inox Forma B (avvitate sul lato anteriore)

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2D3D4LL1BD5D6D7STSpessore
min. piastra
d'appoggio H
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1477.131317,334,994,42511,564,57,63513,5M4x72011,9120 su richiesta
K1477.161620,736,994,42911,564,57,63721M4x72011,9120 su richiesta
K1477.202024,844,995,43515,8269,54521M5x92516,2125 su richiesta
K1477.252530,454,996,44219,947115525,5M6x102520,3225 su richiesta
K1477.303036,259,996,44821,777116030,5M6x113022,1530 su richiesta
K1477.353541,369,998,45622,619147040M8x173222,9932 su richiesta
K1477.505058,491,9910,47531,1211179255M10x184531,545 su richiesta