Gruppi merceologici
Bussole portamaschi in acciaio inox per cilindri di posizionamento, pneumatici
K1739

Bussole portamaschi in acciaio inox per cilindri di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:temprato.Nota:Dimensioni di montaggio forma A:
Fissaggio con dado, spessore della piastra max. 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma B:
Fissaggio per avvitamento, per spessore della piastra superiore a 10 mm o in foro cieco.

Il colore può variare dall'immagine a causa del processo di indurimento.
Su richiesta:Dado corrispondente e utensile di montaggio.Accessori:K1738 Cilindro di posizionamento in acciaio inox, pneumatico.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1739 Bussole portamaschi in acciaio inox per cilindri di posizionamento, pneumatici 366 kB

Disegni

Bussole portamaschi in acciaio inox per cilindri di posizionamento, pneumatici
Bussole portamaschi in acciaio inox per cilindri di posizionamento, pneumatici

Selezione/filtro articoli

N. ordineBD

D1D2D3D4HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1739.1012,510202017M16x1,51732 su richiesta