Gruppi merceologici
Supporti di posizionamento rotondi, acciaio inox pneumatici
K1740

Supporti di posizionamento rotondi, acciaio inox pneumatici

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Serraggio ad aria compressa.
Il rilascio avviene tramite la molla integrata.
Materiale:Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:Dimensioni di montaggio per spessore della piastra 6 mm.
Le forze di serraggio e tenuta si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa.
Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ±0,1 mm.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.
Accessori:Bullone di fissaggio K1564.Nota disegno:
1) Valvola dell'aria (un lato)
2) Connessione "Serraggio"
3) Bullone di fissaggio
4) Supporto di posizionamento
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1740 Supporti di posizionamento rotondi, acciaio inox pneumatici 416 kB

Disegni

Supporti di posizionamento rotondi, acciaio inox pneumatici

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3HH1H2H3SWPressione di
esercizio
MPa
F
N
Forza
di serraggio
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1740.06186M18x121M55,541526,7190,3 - 0,73075 su richiesta