Gruppi merceologici
Cilindro di posizionamento pneumatico in acciaio inox
K1738

Cilindro di posizionamento pneumatico in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Nella Posizione iniziale "forma A" la molla risulta essere serrata (bloccato). Il cilindro di posizionamento viene sbloccato con l'aria compressa.

Nella posizione iniziale "forma B" la molla non risulta essere serrata (libero). Il cilindro di posizionamento viene serrato con l'aria compressa.
Materiale:Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Versione:Acciaio inox non trattato.Indicazioni per l'acquisto:Forma A contrassegnata da linea caratteristica.Nota:Le forze di serraggio e tenuta indicate si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa.
Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ± 0,1 mm.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.
Montaggio:Dimensioni di montaggio per spessore della piastra di 6 mm.Accessori:K1739 Bussole portamaschi acciaio inox.Nota disegno:
1) Linea Forma A
2) Raccordo pneumatico
3) Bussola portamaschi per cilindro di posizionamento
4) Cilindro di posizionamento Forma A
5) Cilindro di posizionamento Forma B
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1738 Cilindro di posizionamento pneumatico in acciaio inox 427 kB

Disegni

Cilindro di posizionamento pneumatico in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

D1D2D3D4HH1H2H3H4SWPressione di
esercizio
MPa
F
N
Forza
di serraggio
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1738.10140Afissaggio a molla1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,750150 su richiesta
K1738.10141Bfissaggio pneumatico1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,7150300 su richiesta