Gruppi merceologici
Cilindro di posizionamento Ball Lock in acciaio con pomello a lobi
K0935

Cilindro di posizionamento Ball Lock in acciaio con pomello a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.

Pomello a lobi in resina termoplastica.
Gambo filettato in acciaio.
Versione:Cilindro di posizionamento bonificato, brunito.
Sfere temprate, non trattate.

Pomello a lobi nero con tappo rosso.
Gambo filettato passivato blu.
Nota:Azionando il pomello a lobi, la sfera centrale viene premuta verso il basso e spinge così le tre sfere di fissaggio verso l'esterno, dove vengono bloccate nella bussola di posizionamento.
Con questo sistema di facile utilizzo, i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi convenzionali.
Montaggio:1. Svitare innanzitutto il perno filettato dal cilindro di posizionamento.
2. Avvitare il pomello a lobi.
Vantaggi:Serraggio senza attrezziAccessori:K0935 Kit di riparazione.
K0936 Bussole di centraggio.
K0937 Bussole portamaschi forma A (inserite a pressione sul lato posteriore).
K0938 Bussole portamaschi forma B (avvitate sul lato anteriore).
FornituraK0935 Cilindro di posizionamento Ball Lock.
K0155 Pomelli a lobi simili a DIN 6336.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0935 Cilindro di posizionamento Ball Lock in acciaio con pomello a lobi 212 kB
 Sistema di posizionamento e di serraggio meccanico 378 kB

Disegni

Cilindro di posizionamento Ball Lock in acciaio con pomello a lobi

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3Forza di
serraggio
F kN
H
max.
LL1L2Coppia di
serraggio
max. Nm
Spessore piastra
di serraggio ±0,05
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0935.1301311322M5253,32527,6616113 su richiesta
K0935.1302011322M5253,33534,6616120 su richiesta
K0935.1602011632M6255,33536,5816320 su richiesta
K0935.1602511632M6255,34041,5816325 su richiesta
K0935.2002012040M62513,33539,51016420 su richiesta
K0935.2002512040M62513,34044,51016425 su richiesta
K0935.2502012545M8323040441020920 su richiesta
K0935.2502512545M8323045491020925 su richiesta
K0935.3002013050M104044454913251520 su richiesta
K0935.3002513050M104044505413251525 su richiesta
K0935.3502013560M125068505113322520 su richiesta
K0935.3502513560M125068505613322525 su richiesta