Gruppi merceologici
Cilindro di posizionamento acciaio inox Ball Lock
K1474

Cilindro di posizionamento acciaio inox Ball Lock

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Cilindro di posizionamento e sfere acciaio inox 1.4542.

Versione:Cilindro di posizionamento e sfere temprate min. 40 HRC, lucido.Nota:Serrando l'albero filettato (D2) la sfera intermedia viene spinta verso il basso e preme così le tre sfere di serraggio verso l'esterno, dove vengono fissate nella bussola di alloggiamento.
Con questo sistema semplice da usare i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi usuali.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1474 Cilindro di posizionamento acciaio inox Ball Lock 379 kB
 Sistema di posizionamento e di serraggio meccanico 378 kB

Disegni

Cilindro di posizionamento acciaio inox Ball Lock

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Spessore piastra di
staffaggio ±0,13
DD1D2LL1SWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
N. ordine
Kit di
riparazione
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1474.13013131322M527,662,53,31,2- su richiesta
K1474.13020201322M534,662,53,31,2- su richiesta
K1474.16020201632M636,5835,34,5- su richiesta
K1474.16025251632M641,5835,34,5- su richiesta
K1474.20020202040M639,510313,35,3- su richiesta
K1474.20025252040M644,410313,35,3- su richiesta
K1474.25020202545M8441043011- su richiesta
K1474.25025252545M8491043011- su richiesta
K1474.30020203050M10491354418- su richiesta
K1474.30025253050M10541354418- su richiesta
K1474.35020203560M12511366833- su richiesta
K1474.35040403560M12711366833- su richiesta
K1474.35050503560M12811366833- su richiesta
K1474.50020205075M206420108865- su richiesta