Gruppi merceologici
Morsa di centraggio acciaio inox pneumatica
K1742

Morsa di centraggio acciaio inox pneumatica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Bloccaggio e sbloccaggio del pezzo ad aria compressa.
Il diametro di serraggio possibile è tra 16 - 20 mm.
Materiale:Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Versione:Acciaio inox non trattato.Indicazioni per l'acquisto:Le viti a testa cilindrica M4x35 per fissaggio lato inferiore sono comprese nella fornitura.
Le viti a testa cilindrica ribassata M5 per fissaggio lato superiore non sono comprese nella fornitura.
Nota:Dimensioni di montaggio per spessore della piastra 6 mm.
Le forze di serraggio si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa e una finitura superficiale di Ra 1.6 µm.
La precisione di ripetibilità qui è di ca. ± 0,2 mm.
Nota disegno:
1) Posizione "Serraggio"
2) Posizione "Rilascio"
3) Piastra di fissaggio
4) O-Ring
5) Collegamento "Serraggio"
6) Collegamento "Rilascio
7) Vite a testa cilindrica M4
8) Vite a testa cilindrica a testa ribassata M5
9) Pezzo da lavorare
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1742 Morsa di centraggio acciaio inox pneumatica 524 kB

Disegni

Morsa di centraggio acciaio inox pneumatica
Morsa di centraggio acciaio inox pneumatica

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1742.163628557,52016M5M3M34,21014,711,3 su richiesta
N. ordineH3H4H5H6H7H8H9L

L1L2L3Forza
di serraggio
N
Pressione di
esercizio
MPa
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1742.16617,510304013184022188770,3 - 0,7 su richiesta