Gruppi merceologici
Cilindro di posizionamento pneumatico
K1486

Cilindro di posizionamento pneumatico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e cilindro di fissaggio in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota:Il sistema di posizionamento e di fissaggio è particolarmente adatto per il montaggio in dispositivi (piastre, cubi, torrette di fissaggio) in tutte le posizioni di montaggio. La struttura modulare permette di adattare in modo ottimale il numero e la distanza del cilindro di posizionamento al processo di serraggio. Grazie al diametro ridotto del cilindro di posizionamento, è possibile ridurre anche la distanza tra i cilindri di posizionamento.

Grazie al comando del cilindro di posizionamento con il collegamento di "apertura", vengono attivate meccanicamente le 3 sfere di bloccaggio. Le 3 sfere di bloccaggio si spostano all'interno e il dispositivo è sostituibile rapidamente. Per il serraggio, l'aria viene tolta dal collegamento di "apertura" e il collegamento di "serraggio" riceve aria dal cilindro di posizionamento. Le 3 sfere di bloccaggio vengono riportate meccanicamente all'esterno e il dispositivo di cambio viene serrato.
Per conseguire la forza di serraggio ottimale, il cilindro di posizionamento resta collegato all'aria.
Accessori:Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1486 Cilindro di posizionamento pneumatico 352 kB
 Sistema di posizionamento e di bloccaggio pneumatico 406 kB

Disegni (sintesi completa)

Cilindro di posizionamento pneumatico

Cilindro di posizionamento pneumatico, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Cilindro di posizionamento pneumatico, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Forza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1486.11670ConicoA16704847,53824,5M5M6604850481215358516124000 su richiesta
K1486.12085ConicoA20855857,54831,5M6M87258605815194410620166300 su richiesta

Cilindro di posizionamento pneumatico, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Cilindro di posizionamento pneumatico, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Forza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1486.31670cilindricoC16704847,53820M5M6604850481215358516124000 su richiesta
K1486.32085cilindricoC20855857,54826M6M87258605815194410620166300 su richiesta