Gruppi merceologici
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, con frenafiletto
K0327

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Frenafiletto in nylon.
Versione:brunito. Puntale temprato.Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0327 Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, con frenafiletto 231 kB
 Nota tecnica per pressori a molla con frenafiletto 1,4 MB

Disegni (sintesi completa)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, con frenafiletto
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, con frenafiletto

Selezione/filtro articoli

N. ordineForza
elastica
DD1HLL1T1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento
ca. Nm
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0327.05standardM52,42,31870,80,81,56200,120,08K0317.905 su richiesta
K0327.06standardM62,72,52071127200,450,22K0317.906 su richiesta
K0327.08standardM83,532281,41,22,59351,050,37K0317.908 su richiesta
K0327.10standardM10432291,41,639351,30,6K0317.910 su richiesta
K0327.12standardM12642810224125521,3K0317.912 su richiesta
K0327.16standardM167,5532142,52,55451003,93K0317.916 su richiesta
K0327.105deboleM52,42,31870,80,81,53100,120,08K0317.905 su richiesta
K0327.106deboleM62,72,5207112390,450,22K0317.906 su richiesta
K0327.108deboleM83,532281,41,22,54161,050,37K0317.908 su richiesta
K0327.110deboleM10432291,41,634161,30,6K0317.910 su richiesta
K0327.112deboleM1264281022452721,3K0317.912 su richiesta
K0327.116deboleM167,5532142,52,5520453,93K0317.916 su richiesta
K0327.205potenziataM52,42,31870,80,81,511290,120,08K0317.905 su richiesta
K0327.206potenziataM62,72,520711214370,450,22K0317.906 su richiesta
K0327.208potenziataM83,532281,41,22,522651,050,37K0317.908 su richiesta
K0327.210potenziataM10432291,41,6319701,30,6K0317.910 su richiesta
K0327.212potenziataM12642810224258521,3K0317.912 su richiesta
K0327.216potenziataM167,5532142,52,55601503,93K0317.916 su richiesta