Gruppi merceologici
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano
K0289_E

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma E acciaio inossidabile.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Inserto:
Forma E temprata, finitura naturale.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0289_E Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano 121 kB

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
in acciaio inox
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0289.210X015E15M10101741019,61731319K0385.10102  su richiesta
K0289.210X030E30M10101741019,61731319K0385.10102  su richiesta
K0289.210X050E50M10101741019,61731319K0385.10102  su richiesta
K0289.212X020E20M12121941021,91951530K0385.12102  su richiesta
K0289.212X040E40M12121941021,91951530K0385.12102  su richiesta
K0289.212X060E60M12121941021,91951530K0385.12102  su richiesta
K0289.216X025E25M16162341027,72462050K0385.16102  su richiesta
K0289.216X050E50M16162341027,72462050K0385.16102  su richiesta
K0289.216X080E80M16162341027,72462050K0385.16102  su richiesta
K0289.220X030E30M20202441034,63082385K0385.20102  su richiesta
K0289.220X060E60M20202441034,63082385K0385.20102  su richiesta
K0289.220X100E100M20202441034,63082385K0385.20102  su richiesta
K0289.224X040E40M24253041041,6361028121K0385.25102  su richiesta
K0289.224X100E100M24253041041,6361028121K0385.25102  su richiesta