Gruppi merceologici
Supporti basculanti, ritorno automatico, forma C, con filettatura esterna, sfera spianata, piana
K1164_C

Supporti basculanti, ritorno automatico, forma C, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Sfera in acciaio, snodo sferico femmina acciaio da bonifica.Versione:Sfera temprata, snodo sferico femmina fosfatizzato.Nota:I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.
Dopo aver scaricato la forza, la superficie di appoggio ritorna nella posizione di partenza.

Sfera bloccata contro la rotazione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1164_C Supporti basculanti, ritorno automatico, forma C, con filettatura esterna, sfera spianata, piana 135 kB

Disegni

Supporti basculanti, ritorno automatico, forma C, con filettatura esterna, sfera spianata, piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HESW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1164.106C9M671311,51098 su richiesta
K1164.108C12M89,51815131216 su richiesta
K1164.110C15M10142521,9191732 su richiesta
K1164.112C18M12203631,2272564 su richiesta
K1164.116C24M16224034,6302890 su richiesta