Группы товаров
Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма A
K1482_A

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из ТПУ.
Кабельная оболочка из полиуретана.
Гайка из латуни с накаткой.
Контакты из бронзы.
Исполнение: Гайка луженая с накаткой.
Контакты с позолотой.
Количество контактов: 5
A-кодировка.
с экранированием.
Указание:Штекерный соединитель с винтовым соединением. Штекерный соединитель с заливкой на кабеле.
Кабель не содержит ПВХ, силиконов и галогенов.
Подходит для цепного транспортера.
Принадлежности для быстрозажимного устройства с датчиком силы K1463.
Технические данные:

Поперечное сечение: 5 x 0,34 мм2
Напряжение: U макс. 60 В
Ток: I макс. 4 А
Сопротивление изоляции: > 1 ГОм

Количество циклов соединения: макс. 100
Степень загрязнения: 3
Степень защиты: IP67

Применение:Штекерный соединитель с винтовым соединением и кабель служат в качестве провода подключения для датчиков и исполнительных элементов.
Экранирование кабеля защищает от внешних воздействий и обеспечивает безошибочную передачу сигнала.
Диапазон температур:фиксированный: от –50 до +80 °C
подвижный: от –25 до +80 °C
цепной транспортер: от –25 до +80 °C
Указание на чертеже:
1) Втулка

1 = коричневый (BN)
2 = белый (WH)
3 = синий (BU)
4 = черный (BK)
5 = серый (GY)
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1482_A Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма A 317 kB

Чертежи

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1

D3G1L1PКоличество проводов x
поперечное сечение провода
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33