Группы товаров
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 3575 Н, форма B
K2290_B

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Форма A: зажимы фиксируются в закрытой позиции рукоятки.
Поэтому они могут работать только на сжатие.
Форма B и форма C: зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки.
Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2290_B Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 3575 Н, форма B 196 kB

Чертежи

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 3575 Н, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1A2B

B1B5C1DD1HХод
S
LL1L2MУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2290.018002B3491,5741,355,6324,65,211,984,531,8140,849,325,4M8x50180°5012001800 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33