- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Пружинные упорные детали
- Штифты упорные
- K2047
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовой ручкой с проушиной
- K1502
Упорные штифты из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с дистанционным управлением
- K2042
Распределитель тросов Боудена для упорных штифтов с дистанционным управлением
- K2116
Тросы Боудена для упорных штифтов с дистанционным управлением
- K2023
Тросы c наконечником
- K2024
Рубашки троса с сердечником
- K2025
Втулки оконечные
- K2026
Винты регулировочные
- K2027
Ниппель резьбовой Фиксация резьбовой шпилькой
- K1584
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом
- K2109
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткая конструкция, с пластмассовым эксцентриковым рычагом
- K1744
Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и проводным датчиком состояния
- K1495
Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния и пластмассовой грибковой ручкой
- K1845
Магнитная ножка для антенн WLAN
- K1846
Удлинительный кабель для антенн WLAN
- K0338
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой
- K1096
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K1149
Упорные штифты, сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и маркировкой запирания
- K1213
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и блокировкой
- K0630
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом
- K2000
Упорные штифты Mini из обыкновенной или нержавеющей стали с пластмассовой грибковой ручкой
- K2001
Упорные штифты Mini из цинкового сплава с пластмассовой грибковой ручкой и привинчиваемым фланцем
- K0631
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой
- K1097
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K1698
Упорные штифты из нержавеющей стали, для уплотнительных и плоских шайб Hygienic USIT® с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0632
Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K2194
Упорный штифт из нержавеющей стали, короткое исполнение с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0735
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0339
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
- K0747
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0635
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K0346
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0347
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
- K0636
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K1839
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния
- K1840
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния
- K1290
Позиционирующие втулки для стопорных штифтов
- K0665
Распорные кольца нержавеющая сталь
- K2146
Крепежные комплекты из стали или нержавеющей стали для тонкостенных деталей
- K0736
Коническая втулка из обычной или нержавеющей стали для упорных штифтов Premium
- K0736
Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом
- K0736
Цилиндрическая втулка из обычной или нержавеющей стали для упорных штифтов Premium
- K0736
Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и коническим стопорным штифтом
- K1300
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, защитой от проворачивания и заходной фаской
- K1124
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой Т-образной ручкой
- K0359
Прецизионные упорные штифты, с пластмассовой шаровой ручкой и коническим стопорным штифтом
- K0360
Коническая втулка из стали для прецизионных упорных штифтов
- K0361
Прецизионные упорные штифты из стали, с пластмассовой шаровой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом
- K0362
Цилиндрическая втулка из стали для прецизионных упорных штифтов
- K1833
Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом
- K1834
Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом
- K1835
Втулка из стали, конусная
- K1098
Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K0748
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0748_A
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, без фиксирующего паза, без контргайки
- K0748_B
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой
- K0748_C
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом
- K0748_D
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, фиксирующим пазом и контргайкой
- K0340
Упорные штифты, сталь, с крюком
- K0341
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с резьбовой цапфой
- K0342
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K0343
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0633
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом
- K0634
Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0344
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
- K2202
Упорные штифты из нержавеющей стали, пневматические
- K1116
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, пневматические
- K2203
Датчик магнитного поля
- K2204
Держатель датчика с T-пазом для круглого цилиндра
- K0344
Ввёртывающийся диск
- K0345
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с резьбовой цапфой
- K1582
Зажимная ручка-фиксатор, сталь, с пластмассовой звездообразной ручкой
- K1583
Зажимная ручка-фиксатор из стали, с пластмассовой грибковой ручкой и индикатором блокировки
- K0245
Штифты упорные стальные с пластмассовой пятилепестковой ручкой
- Задвижка
- Стопорные пальцы шариковые
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0748_AУпорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легкообрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.
Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.
Грибковая ручка из термопласта. Исполнение: Стальная конструкция: резьбовая втулка с синей пассивацией. Стопорный штифт незакаленный, чистый.
Исполнение из нержавеющей стали: резьбовая втулка, чистая. Стопорный штифт незакаленный, чистый.
Грибковая ручка, цвет: черно-серый RAL 7021.Указание:При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.По запросу:Специальное исполнение. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Материал основы | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Ход S | SW1 | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | Момент затяжки макс. Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0748.01004060 | A | Сталь | 4 | M6 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | по запросу | | K0748.01004061 | A | Сталь | 4 | M6x0,75 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | по запросу | | K0748.01004080 | A | Сталь | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | по запросу | | K0748.01004081 | A | Сталь | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | по запросу | | K0748.01105080 | A | Сталь | 5 | M8 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | по запросу | | K0748.01105081 | A | Сталь | 5 | M8x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | по запросу | | K0748.01105100 | A | Сталь | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | по запросу | | K0748.01105101 | A | Сталь | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | по запросу | | K0748.01206100 | A | Сталь | 6 | M10 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | по запросу | | K0748.01206101 | A | Сталь | 6 | M10x1 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | по запросу | | K0748.01206120 | A | Сталь | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | по запросу | | K0748.01206121 | A | Сталь | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | по запросу | | K0748.01308120 | A | Сталь | 8 | M12 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K0748.01308121 | A | Сталь | 8 | M12x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K0748.01308160 | A | Сталь | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K0748.01308161 | A | Сталь | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K0748.01903060 | A | Сталь | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | по запросу | | K0748.01903061 | A | Сталь | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | по запросу | | K0748.11004060 | A | нержавеющая сталь | 4 | M6 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | по запросу | | K0748.11004061 | A | нержавеющая сталь | 4 | M6x0,75 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | по запросу | | K0748.11004080 | A | нержавеющая сталь | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | по запросу | | K0748.11004081 | A | нержавеющая сталь | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | по запросу | | K0748.11105080 | A | нержавеющая сталь | 5 | M8 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | по запросу | | K0748.11105081 | A | нержавеющая сталь | 5 | M8x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | по запросу | | K0748.11105100 | A | нержавеющая сталь | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | по запросу | | K0748.11105101 | A | нержавеющая сталь | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | по запросу | | K0748.11206100 | A | нержавеющая сталь | 6 | M10 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | по запросу | | K0748.11206101 | A | нержавеющая сталь | 6 | M10x1 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | по запросу | | K0748.11206120 | A | нержавеющая сталь | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | по запросу | | K0748.11206121 | A | нержавеющая сталь | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | по запросу | | K0748.11308120 | A | нержавеющая сталь | 8 | M12 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K0748.11308121 | A | нержавеющая сталь | 8 | M12x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K0748.11308160 | A | нержавеющая сталь | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K0748.11308161 | A | нержавеющая сталь | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K0748.11903060 | A | нержавеющая сталь | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | по запросу | | K0748.11903061 | A | нержавеющая сталь | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|