Группы товаров
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, удлиненным стопорным штифтом и фиксирующим пазом
K0630_C

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт закаленный 1.4034.
Стопорный штифт незакаленный 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка из термопласта, цвет черно-серый RAL 7021.
Указание:Штифты упорные применяются там, где необходимо предотвратить изменение положения фиксации, вызванное воздействием поперечного усилия. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.По запросу:Специальное исполнение.

Чертежи

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, удлиненным стопорным штифтом и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0630.23105CСтальЗакаленный5M10x12149,51710158131,3516  по запросу
K0630.23206CСтальЗакаленный6M12x1,52557,72011179141,8618  по запросу
K0630.23308CСтальЗакаленный8M16x1,5337626142312192,31545  по запросу
K0630.203105Cнержавеющая стальЗакаленный5M10x12149,51710158131,3516  по запросу
K0630.203206Cнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52557,72011179141,8618  по запросу
K0630.203308Cнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5337626142312192,31545  по запросу
K0630.213105Cнержавеющая стальнезакалённый5M10x12149,51710158131,3516  по запросу
K0630.213206Cнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52557,72011179141,8618  по запросу
K0630.213308Cнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5337626142312192,31545  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33