Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт закаленный:
Класс прочности 5.8

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт, незакаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. На выступающую резьбовую цапфу могут монтироваться различные ручки. Кроме того, возможны другие способы управления штифтом, например, автоматически (программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционное управление тросом Боудена.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0341_F Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с резьбовой цапфой и контргайкой 216 kB

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с резьбовой цапфой и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1L2L3L4Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0341.2903FСтальЗакаленный3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 по запросу
K0341.2004FСтальЗакаленный4M8x1M332156713410131612  по запросу
K0341.2105FСтальЗакаленный5M10x1M437177815513171,3512  по запросу
K0341.2206FСтальЗакаленный6M12x1,5M642208817614191,8614  по запросу
K0341.2308FСтальЗакаленный8M16x1,5M85626101223819242,31535  по запросу
K0341.2410FСтальЗакаленный10M20x1,5M862281212251022302,81534 по запросу
K0341.2412FСтальЗакаленный12M20x1,5M866281412251222302,81539 по запросу
K0341.2516FСтальЗакаленный16M24x2M1080321814281627363,22046 по запросу
K0341.02903Fнержавеющая стальЗакаленный3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 по запросу
K0341.02004Fнержавеющая стальЗакаленный4M8x1M332156713410131612  по запросу
K0341.02105Fнержавеющая стальЗакаленный5M10x1M437177815513171,3512  по запросу
K0341.02206Fнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5M642208817614191,8614  по запросу
K0341.02308Fнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5M85626101223819242,31535  по запросу
K0341.02410Fнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5M862281212251022302,81534 по запросу
K0341.02412Fнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,5M866281412251222302,81539 по запросу
K0341.02516Fнержавеющая стальЗакаленный16M24x2M1080321814281627363,22046 по запросу
K0341.12903Fнержавеющая стальнезакалённый3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 по запросу
K0341.12004Fнержавеющая стальнезакалённый4M8x1M332156713410131612  по запросу
K0341.12105Fнержавеющая стальнезакалённый5M10x1M437177815513171,3512  по запросу
K0341.12206Fнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5M642208817614191,8614  по запросу
K0341.12308Fнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5M85626101223819242,31535  по запросу
K0341.12410Fнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5M862281212251022302,81534 по запросу
K0341.12412Fнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,5M866281412251222302,81539 по запросу
K0341.12516Fнержавеющая стальнезакалённый16M24x2M1080321814281627363,22046 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33