Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с резьбовой цапфой и контргайкой
K0345_K

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт закаленный:
Класс прочности 5.8

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт, незакаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.
На выступающую резьбовую цапфу могут монтироваться различные ручки. Кроме того, возможны другие способы управления штифтом, например, автоматически (программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционное управление тросом Боудена. Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Она устанавливается на втулку, так что бы штифт вошёл в шлиц.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0345_K Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с резьбовой цапфой и контргайкой 157 kB

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с резьбовой цапфой и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1L2Ход
S
SWF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа
шайбы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0345.2903KСтальЗакаленный3M6x0,75M224173,53,5100,84,510K0344.99  по запросу
K0345.2004KСтальЗакаленный4M8x1M3322174131612K0344.90  по запросу
K0345.2105KСтальЗакаленный5M10x1M4372485171,3512K0344.91  по запросу
K0345.2206KСтальЗакаленный6M12x1,5M6422886191,8614K0344.92  по запросу
K0345.2308KСтальЗакаленный8M16x1,5M85636128242,31535K0344.93  по запросу
K0345.2410KСтальЗакаленный10M20x1,5M862401210302,81534K0344.94  по запросу
K0345.2412KСтальЗакаленный12M20x1,5M866421212302,81539K0344.94  по запросу
K0345.2516KСтальЗакаленный16M24x2M1080501416363,22046K0344.95  по запросу
K0345.02903Kнержавеющая стальЗакаленный3M6x0,75M224173,53,5100,84,510K0344.99  по запросу
K0345.02004Kнержавеющая стальЗакаленный4M8x1M3322174131612K0344.90  по запросу
K0345.02105Kнержавеющая стальЗакаленный5M10x1M4372485171,3512K0344.91  по запросу
K0345.02206Kнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5M6422886191,8614K0344.92  по запросу
K0345.02308Kнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5M85636128242,31535K0344.93  по запросу
K0345.02410Kнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5M862401210302,81534K0344.94  по запросу
K0345.02412Kнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,5M866421212302,81539K0344.94  по запросу
K0345.02516Kнержавеющая стальЗакаленный16M24x2M1080501416363,22046K0344.95  по запросу
K0345.12903Kнержавеющая стальнезакалённый3M6x0,75M224173,53,5100,84,510K0344.99  по запросу
K0345.12004Kнержавеющая стальнезакалённый4M8x1M3322174131612K0344.90  по запросу
K0345.12105Kнержавеющая стальнезакалённый5M10x1M4372485171,3512K0344.91  по запросу
K0345.12206Kнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5M6422886191,8614K0344.92  по запросу
K0345.12308Kнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5M85636128242,31535K0344.93  по запросу
K0345.12410Kнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5M862401210302,81534K0344.94  по запросу
K0345.12412Kнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,5M866421212302,81539K0344.94  по запросу
K0345.12516Kнержавеющая стальнезакалённый16M24x2M1080501416363,22046K0344.95  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33