Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, фиксирующим пазом и контргайкой
K0631_D

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легко обрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Рукоятка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.
По запросу:Специальное исполнение.

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, фиксирующим пазом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
Цвет
компонента
DD1D2LL1L2Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0631.8903DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 по запросу
K0631.8004DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70214M8x11829,566410131412  по запросу
K0631.8105DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70215M10x12134,587513171,3512  по запросу
K0631.8206DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  по запросу
K0631.8308DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  по запросу
K0631.8410DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K0631.890384DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 по запросу
K0631.800484DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30204M8x11829,566410131412 по запросу
K0631.810584DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30205M10x12134,587513171,3512 по запросу
K0631.820684DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 по запросу
K0631.830884DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 по запросу
K0631.841084DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K0631.18903Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 по запросу
K0631.18004Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70214M8x11829,566410131412  по запросу
K0631.18105Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70215M10x12134,587513171,3512  по запросу
K0631.18206Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  по запросу
K0631.18308Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  по запросу
K0631.18410Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K0631.1890384Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 по запросу
K0631.1800484Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30204M8x11829,566410131412 по запросу
K0631.1810584Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30205M10x12134,587513171,3512 по запросу
K0631.1820684Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 по запросу
K0631.1830884Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 по запросу
K0631.1841084Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33