Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Втулка 1.0403, приварная.
Стопорный штифт, класс прочности 5.8.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт закаленный:
Втулка 1.4301, приварная.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт, незакаленный:
Втулка 1.4301, приварная.
Стопорный штифт 1.4305.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:На выступающую резьбовую цапфу формы N можно монтировать специальные ручки. Кроме того, она, к примеру, позволяет управлять упорным штифтом автоматически (используя программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционно посредством тросов Боудена.
Для приваривания упорного штифта втулка должна быть прихвачена, чтобы предотвратить термическое повреждение пружины из-за высоких температур.
По запросу:Специальное исполнение.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0347_N Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с резьбовой цапфой 122 kB

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с резьбовой цапфой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D3LL1L4Ход
S
F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0347.3105NСтальЗакаленный512M43724851,3512 по запросу
K0347.3206NСтальЗакаленный614M64328961,8614 по запросу
K0347.3308NСтальЗакаленный818M856361282,31535 по запросу
K0347.3410NСтальЗакаленный1022M8624012102,81534 по запросу
K0347.03105Nнержавеющая стальЗакаленный512M43724851,3512 по запросу
K0347.03206Nнержавеющая стальЗакаленный614M64328961,8614 по запросу
K0347.03308Nнержавеющая стальЗакаленный818M856361282,31535 по запросу
K0347.03410Nнержавеющая стальЗакаленный1022M8624012102,81534 по запросу
K0347.13105Nнержавеющая стальнезакалённый512M43724851,3512 по запросу
K0347.13206Nнержавеющая стальнезакалённый614M64328961,8614 по запросу
K0347.13308Nнержавеющая стальнезакалённый818M856361282,31535 по запросу
K0347.13410Nнержавеющая стальнезакалённый1022M8624012102,81534 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33