Группы товаров
Упорные штифты из нержавеющей стали, пневматические, форма А, простого действия, с пневматическим выдвижением
K2202_A

Упорные штифты из нержавеющей стали, пневматические, форма А,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил.
Примеры: фиксация по длине и высоте, а также фиксация в определенном положении для машиностроения, приборостроения, производства мебели и транспорта специального назначения.

Пневматические упорные штифты приводятся в действие сжатым воздухом. Это позволяет автоматически задвигать или выдвигать стопорный штифт.
Кроме того, точка стопорения может находиться в зоне, недоступной для приведение в действие вручную.

При исполнении с датчиком состояния имеется возможность регистрировать и обрабатывать состояние срабатывания в электронном виде.
Используемый для этого датчик магнитного поля зажимается в профиле паза держателя датчика. Датчик состояния и держатель датчика можно перемещать и закреплять в осевом направлении в зависимости от желательного положения считывания данных.
Материал:

Резьбовая втулка из нержавеющей стали 1.4305.
Стопорный штифт из нержавеющей стали 1.4034.
Уплотнение поршня и уплотнительные кольца из NBR.
Уплотнение штока из ТПУ.
Магнит из NdFeB.
Контргайка из нержавеющей стали A2-70.

Датчик магнитного поля из термопласта PA12.
Держатель датчика из делрина (POM), профиль паза из алюминия.

Исполнение: Упорный штифт закаленный, отшлифованный и без покрытия.Приведение в действие:Форма А и B: простого действия с пружинным возвратом
Форма C: двойного действия
Технические данные:Пневматические свойства:
Рабочее давление: 4–6 бар
фильтрованный, высушенный воздух, с добавлением/без добавления масла

Датчик магнитного поля:
Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока
Рабочий ток: 200 мА
Сила поля переключения: 2 кА/м
Частота включения: 3000 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: нет
Степень защиты: IP67
Вид подключения: кабель длиной 2 м, полиуретановый
Температурный диапазон: от –25 до +85 °C
Допуск: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Применение:В автоматизированных производственных системах и устройствах.Диапазон температур:-30 °C до +80 °CПринадлежности:Датчик магнитного поля K2203.
Держатель датчика с T-пазом K2204.
Указание на чертеже:
1) Подключение 1 — с пневматическим выдвижением
3) С датчиком состояния
P: Рабочее давление
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2202_A Упорные штифты из нержавеющей стали, пневматические, форма А, простого действия, с пневматическим выдвижением 265 kB

Чертежи

Упорные штифты из нержавеющей стали, пневматические, форма А, простого действия, с пневматическим выдвижением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2BD

D1D2D3D4D5HХод
S
LL1L2L3L4L5SW1SW2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2202.120610A--6M12x1,52223M5--1077201018--24194 по запросу
K2202.130815A--8M16x1,52223M5--1580261018--24244 по запросу
K2202.141015A--10M20x1,52223M5--1580281018--24304 по запросу
K2202.141215A--12M20x1,52223M5--1580281018--24304 по запросу
K2202.1206101Aс датчиком состояния356M12x1,52223M52,519107720101823,5200024194 по запросу
K2202.1308151Aс датчиком состояния358M16x1,52223M52,519158026101823,5200024244 по запросу
K2202.1410151Aс датчиком состояния3510M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 по запросу
K2202.1412151Aс датчиком состояния3512M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 по запросу
Номер заказаP=Рабочее
давление,
бар
F6=Сила, действующая на поршень
при 6 бар
(N)
F1 = упругость в
выдвинутом состоянии
(N)
F2 = упругость в
задвинутом состоянии
(N)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2202.1206104-6833011 по запросу
K2202.1308154-6833011 по запросу
K2202.1410154-6833011 по запросу
K2202.1412154-6833011 по запросу
K2202.12061014-6833011 по запросу
K2202.13081514-6833011 по запросу
K2202.14101514-6833011 по запросу
K2202.14121514-6833011 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33