Группы товаров
Опоры шарнирные, форма А и В
K0395_A_B

Опоры шарнирные, форма А и В

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Форма A: диск из улучшенной стали, шаровой элемент из автоматной стали, закаленный, вороненый.
Форма В: Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0395_A_B Опоры шарнирные, форма А и В 411 kB

Чертежи

Опоры шарнирные, форма А и В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1HH2TSWДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0395.106A20M6152,58,51010  по запросу
K0395.108A25M818491318  по запросу
K0395.110A32M10225101720  по запросу
K0395.112A40M12266121935 по запросу
K0395.116A50M16327142445 по запросу
K0395.120A60M20428183055 по запросу
K0395.306B20M6152,58,51010 по запросу
K0395.308B25M818491318  по запросу
K0395.310B32M10225101720  по запросу
K0395.312B40M12266121935 по запросу
K0395.316B50M16327142445 по запросу
K0395.320B60M20428183055 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33