Группы товаров
Диски для шарнирных оснований антистатические
K0415

Диски для шарнирных оснований антистатические

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Диски из термопласта, армированного стеклянными шариками.
Плата антискольжения из термопластичного эластомера.
Исполнение: чёрный.Указание:Шарнирные основания компонуются из диска и ходового винта или шаровой головки. Каждый диск может комбинироваться с любым ходовым винтом или шаровой головкой.
Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение шарнирного основания.
Подходящие ходовые винты смотри K0421.
Подходящие шаровые головки смотри K0422.
Безопасность:Данные изделия с защитой от электростатического разряда применяются также для устройств, компонентов и защитных систем во взрывоопасных зонах.
При применении данных изделий с защитой от электростатического разряда можно избежать формирования электростатического искрового разряда и тем самым возможного воспламенения газов и пыли, что может привести к взрыву в закрытых помещениях.
Для защиты персонала, который работает во взрывоопасных зонах, изготовители устройств и эксплуатирующие организации должны руководствоваться директивами ATEX.

Целевые группы:
Изготовители устройств, которые должны соблюдать требования директивы ATEX 2014/34/EU для изделия.
Эксплуатирующие организации, которые должны соблюдать требования рабочей директивы ATEX 1999/92/EG.
Указание на чертеже:
Форма A без отверстия для привинчивания, без пластины антискольжения
Форма B без отверстия для привинчивания, с пластиной антискольжения
Особенности:
  RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0415 Диски для шарнирных оснований антистатические 151 kB

Чертежи (общий обзор)

Диски для шарнирных оснований антистатические

Диски для шарнирных оснований, антистатические, форма A

подробнее

Чертежи

Диски для шарнирных оснований, антистатические, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаРазмерD

HДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0415.11040A4039189 по запросу
K0415.11050A5049189 по запросу
K0415.11060A6059189 по запросу

Диски для шарнирных оснований, антистатические, форма B

подробнее

Чертежи

Диски для шарнирных оснований, антистатические, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаРазмерD

HДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0415.12040B4039209 по запросу
K0415.12050B5049209 по запросу
K0415.12060B6059209 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33