Группы товаров
Шаровые головки с внутренней резьбой
K0422

Шаровые головки с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Для непосредственного крепления шарнирного основания посредством стандартных винтов.

Шарнирные основания компонуются из диска и шаровой головки. Каждая шаровая головка может комбинироваться с каждым диском.
Общая высота шарнирного основания рассчитывается из высоты шестигранника + 22,5 мм.
(общая высота опоры = L1 + 22,5 мм)
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0422 Шаровые головки с внутренней резьбой 190 kB
 Технические данные для шарнирных оснований 145 kB

Чертежи

Шаровые головки с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
DL1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0422.061СтальM67,510 по запросу
K0422.062нержавеющая стальM67,510 по запросу
K0422.081СтальM87,510 по запросу
K0422.082нержавеющая стальM87,510 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33