Группы товаров
Винты установочные с шаровой упорной цапфой
K0391

Винты установочные с шаровой упорной цапфой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:из стали, коэффициент прочности 5.8.Исполнение: вороненная.Указание:Установочные винты используются для зажима в сочетании с упором K0393.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0391 Винты установочные с шаровой упорной цапфой 204 kB
 Классы прочности 46,1 kB

Чертежи

Винты установочные с шаровой упорной цапфой

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаD1L1D2D3LL2L3L4L5SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0391.06X30M6304,53,524,54,33,75,53,83  по запросу
K0391.06X35M6354,53,529,54,33,75,53,83  по запросу
K0391.06X40M6404,53,534,54,33,75,53,83  по запросу
K0391.06X50M6504,53,544,54,33,75,53,83  по запросу
K0391.08X35M83564,827,65,84,87,44,44  по запросу
K0391.08X40M84064,832,65,84,87,44,44  по запросу
K0391.08X45M84564,837,65,84,87,44,44  по запросу
K0391.08X50M85064,842,65,84,87,44,44  по запросу
K0391.08X60M86064,852,65,84,87,44,44  по запросу
K0391.10X50M105086,5417,26,3955  по запросу
K0391.10X55M105586,5467,26,3955  по запросу
K0391.10X60M106086,5517,26,3955  по запросу
K0391.10X65M106586,5567,26,3955  по запросу
K0391.10X80M108086,5717,26,3955  по запросу
K0391.12X60M126086,550,27,26,39,86,96  по запросу
K0391.12X65M126586,555,27,26,39,86,96  по запросу
K0391.12X70M127086,560,27,26,39,86,96  по запросу
K0391.12X80M128086,570,27,26,39,86,96  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33