Группы товаров
Заглушки резьбы из нержавеющей стали с Hygienic DESIGN
K1821

Заглушки резьбы из нержавеющей стали с Hygienic DESIGN

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза из нержавеющей стали 1.4301.
Резиновое уплотнение, силикон, проверено организацией FDA.

Исполнение: Гильза, отполированная до блеска.
Резиновое уплотнение, цвет синий.
Указание:Сертифицировано согласно стандарту 3-A Sanitary.
Заглушка резьбы закрывает выступающую наружную резьбу и защищает ее от загрязнений.
Высокое качество поверхности предотвращает прилипание грязи и сводит к минимуму время на очистку.
Применение:Заглушка резьбы подходит для применения в пищевой промышленности, пивном, молочном производстве, в производстве напитков и фармацевтической промышленности.Принадлежности:Опоры регулируемые K1303.Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1821 Заглушки резьбы из нержавеющей стали с Hygienic DESIGN 261 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat-2025 165 kB

Чертежи

Заглушки резьбы из нержавеющей стали с Hygienic DESIGN

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1HTT1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1821.111211224M121121210220 по запросу
K1821.111611224M161121210220 по запросу
K1821.112011530M201151210226 по запросу
K1821.112411535M241151210230 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33