Группы товаров
Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали
K0425

Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Диск из цинкового сплава или нержавеющая сталь 1.4305.
Плата антискольжения из термопластичного эластомера.

Исполнение: Диск цинковый сплав, черный, c порошковым покрытием. Диск, нержавеющая сталь, чистый.Указание:Опоры компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение опор.
Подходящие ходовые винты смотри K0427.
Указание на чертеже:
Форма A без отверстия для привинчивания, без пластины антискольжения
Форма B без отверстия для привинчивания, с пластиной антискольжения
Форма C с отверстием для привинчивания (открытый вариант), без пластины антискольжения
Форма D с отверстием для привинчивания (открытый вариант), с пластиной антискольжения

1) диск от Ø 80
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0425 Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали 181 kB
 Техническое указание для опор 540 kB

Чертежи (общий обзор)

Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали

Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма А

подробнее

Чертежи

Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
D

AHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0425.10401Aцинк40-1820  по запросу
K0425.10451Aцинк45-1825  по запросу
K0425.10501Aцинк50-1825  по запросу
K0425.10601Aцинк60-1835  по запросу
K0425.10801Aцинк80-1835  по запросу
K0425.11001Aцинк100-1835  по запросу
K0425.11201Aцинк120-1835  по запросу
K0425.10602Aнержавеющая сталь60-1845  по запросу
K0425.10802Aнержавеющая сталь80-1845  по запросу
K0425.11002Aнержавеющая сталь100-1845  по запросу

Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма В

подробнее

Чертежи

Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
D

AHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0425.20601Bцинк60-2035  по запросу
K0425.20801Bцинк80-2035  по запросу
K0425.21001Bцинк100-2035  по запросу
K0425.21201Bцинк120-2035  по запросу
K0425.20602Bнержавеющая сталь60-2045  по запросу
K0425.20802Bнержавеющая сталь80-2045  по запросу
K0425.21002Bнержавеющая сталь100-2045  по запросу

Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма С

подробнее

Чертежи

Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DAHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0425.30801Cцинк80551835  по запросу
K0425.31001Cцинк100741835  по запросу
K0425.30802Cнержавеющая сталь80551845  по запросу
K0425.31002Cнержавеющая сталь100741845  по запросу

Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма D

подробнее

Чертежи

Диски для опор из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
D

AHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0425.40801Dцинк80552035  по запросу
K0425.41001Dцинк100742035  по запросу
K0425.40802Dнержавеющая сталь80552045  по запросу
K0425.41002Dнержавеющая сталь100742045  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33