Группы товаров
Диски с консолью для опор из цинкового сплава
K0426

Диски с консолью для опор из цинкового сплава

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Диск из цинкового сплава.
Плата антискольжения - термопластичный эластомер.
Исполнение: Диск черный c порошковым покрытием.Указание:Опоры компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение опор.
Подходящие ходовые винты смотри K0427.
Указание на чертеже:
Форма C с отверстием для привинчивания без пластины антискольжения
Форма D с отверстием для привинчивания с пластиной антискольжения
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0426 Диски с консолью для опор из цинкового сплава 187 kB
 Техническое указание для опор 540 kB

Чертежи (общий обзор)

Диски с консолью для опор из цинкового сплава

Диски с консолью для опор из цинкового сплава, форма С

подробнее

Чертежи

Диски с консолью для опор из цинкового сплава, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0426.30801C801835  по запросу

Диски с консолью для опор из цинкового сплава, форма D

подробнее

Чертежи

Диски с консолью для опор из цинкового сплава, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0426.40801D802035  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33