Группы товаров
Винты ходовые для шарнирных оснований из стали или нержавеющей стали
K0421

Винты ходовые для шарнирных оснований из стали или нержавеющей...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание для заказа:Если диск шарнирного основания и ходовой винт должны поставляться в сборе, просим в номере заказа дополнительно указать "в сборе"
(например: K0421.060151 и K04154.1030 в сборе.)
Указание:Шарнирные опоры состоят из установочного винта и диска. Каждый установочный винт можно комбинировать с любым диском. Общая высота шарнирной опоры рассчитывается как сумма длины установочного винта и высоты шестигранника + 22,5 мм.
(Габаритная высота шарнирной опоры = L + L1 + 22,5 мм.)

В зависимости от исполнения установочные винты перед шестигранником могут иметь недовод резьбы.
Принадлежности:- K0415 Диски для шарнирных опор из пластмассы.
- K0415 Диски для шарнирных опор, антистатические.
- K0416 Диски для шарнирных опор из цинкового сплава или нержавеющей стали.
- K0654 Диски с консолью для шарнирных опор из пластмассы.
- K0417 Диски с консолью для шарнирных опор из цинкового сплава.
- K0418 Диски для шарнирных опор из нержавеющей стали.
- K0419 Диски для шарнирных опор с демпфированием.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0421 Винты ходовые для шарнирных оснований из стали или нержавеющей стали 264 kB
 Технические данные для шарнирных оснований 145 kB

Чертежи

Винты ходовые для шарнирных оснований из стали или нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D1LL1SWДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0421.060151СтальM6157,5142 по запросу
K0421.060301СтальM6307,5142 по запросу
K0421.080401СтальM8407,5143,5 по запросу
K0421.080801СтальM8807,5143,5 по запросу
K0421.100451СтальM10457,5144,7 по запросу
K0421.100701СтальM10707,5144,7 по запросу
K0421.100901СтальM10907,5144,7 по запросу
K0421.101251СтальM101257,5144,7 по запросу
K0421.101501СтальM101507,5144,7 по запросу
K0421.120451СтальM12457,5147,7 по запросу
K0421.120661СтальM12667,5147,7 по запросу
K0421.121001СтальM121007,5147,7 по запросу
K0421.121251СтальM121257,5147,7 по запросу
K0421.121501СтальM121507,5147,7 по запросу
K0421.140661СтальM14667,51411,1 по запросу
K0421.141001СтальM141007,51411,1 по запросу
K0421.141251СтальM141257,51411,1 по запросу
K0421.141501СтальM141507,51411,1 по запросу
K0421.160661СтальM16667,51714,5 по запросу
K0421.161001СтальM161007,51714,5 по запросу
K0421.161251СтальM161257,51714,5 по запросу
K0421.161501СтальM161507,51714,5 по запросу
K0421.162001СтальM162007,51714,5 по запросу
K0421.200851СтальM208510,52224,3 по запросу
K0421.201001СтальM2010010,52224,3 по запросу
K0421.201251СтальM2012510,52224,3 по запросу
K0421.201501СтальM2015010,52224,3 по запросу
K0421.202001СтальM2020010,52224,3 по запросу
K0421.240851СтальM248510,52436,1 по запросу
K0421.241001СтальM2410010,52436,1 по запросу
K0421.241251СтальM2412510,52436,1 по запросу
K0421.241501СтальM2415010,52436,1 по запросу
K0421.242001СтальM2420010,52436,1 по запросу
K0421.060152нержавеющая стальM6157,5142 по запросу
K0421.060302нержавеющая стальM6307,5142 по запросу
K0421.080402нержавеющая стальM8407,5143,5 по запросу
K0421.080802нержавеющая стальM8807,5143,5 по запросу
K0421.100452нержавеющая стальM10457,5144,7 по запросу
K0421.100702нержавеющая стальM10707,5144,7 по запросу
K0421.100902нержавеющая стальM10907,5144,7 по запросу
K0421.101252нержавеющая стальM101257,5144,7 по запросу
K0421.101502нержавеющая стальM101507,5144,7 по запросу
K0421.120452нержавеющая стальM12457,5147,7 по запросу
K0421.120662нержавеющая стальM12667,5147,7 по запросу
K0421.121002нержавеющая стальM121007,5147,7 по запросу
K0421.121252нержавеющая стальM121257,5147,7 по запросу
K0421.121502нержавеющая стальM121507,5147,7 по запросу
K0421.140662нержавеющая стальM14667,51411,1 по запросу
K0421.141002нержавеющая стальM141007,51411,1 по запросу
K0421.141252нержавеющая стальM141257,51411,1 по запросу
K0421.141502нержавеющая стальM141507,51411,1 по запросу
K0421.160662нержавеющая стальM16667,51714,5 по запросу
K0421.161002нержавеющая стальM161007,51714,5 по запросу
K0421.161252нержавеющая стальM161257,51714,5 по запросу
K0421.161502нержавеющая стальM161507,51714,5 по запросу
K0421.162002нержавеющая стальM162007,51714,5 по запросу
K0421.200852нержавеющая стальM208510,52224,3 по запросу
K0421.201002нержавеющая стальM2010010,52224,3 по запросу
K0421.201252нержавеющая стальM2012510,52224,3 по запросу
K0421.201502нержавеющая стальM2015010,52224,3 по запросу
K0421.202002нержавеющая стальM2020010,52224,3 по запросу
K0421.240852нержавеющая стальM248510,52436,1 по запросу
K0421.241002нержавеющая стальM2410010,52436,1 по запросу
K0421.241252нержавеющая стальM2412510,52436,1 по запросу
K0421.241502нержавеющая стальM2415010,52436,1 по запросу
K0421.242002нержавеющая стальM2420010,52436,1 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33