Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Форма С: диск из ПФЛ, шаровой элемент из автоматной стали, закаленный, вороненый. Форма D :зажимной диск из ПФЛ, шар из чистой нержавеющей стали.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0395_C_D Опоры шарнирные, форма C и D 231 kB

Чертежи

Опоры шарнирные, форма C и D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1HH2TSWДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0395.506C20M6152,58,5104  по запросу
K0395.508C25M81849137  по запросу
K0395.510C32M10225101710  по запросу
K0395.512C40M12266121918 по запросу
K0395.516C50M16327142420 по запросу
K0395.520C60M20428183022 по запросу
K0395.206D20M6152,58,5104 по запросу
K0395.208D25M81849137  по запросу
K0395.210D32M10225101710  по запросу
K0395.212D40M12266121918 по запросу
K0395.216D50M16327142420 по запросу
K0395.220D60M20428183022 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33