Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначение артикула

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0707.10X45УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ, внутренний шестигранник С КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ, DIN EN ISO4026 M10X45, SW=5, СТАЛЬ чёрный по запросу
K0707.10X50УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ, внутренний шестигранник С КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ, DIN EN ISO4026 M10X50, SW=5, СТАЛЬ чёрный по запросу
K0707.10X60УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ, внутренний шестигранник С КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ, DIN EN ISO4026 M10X60, SW=5, СТАЛЬ чёрный по запросу
K0707.10X70УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ, внутренний шестигранник С КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ, DIN EN ISO4026 M10X70, SW=5, СТАЛЬ чёрный по запросу
K0707.10X80УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ, внутренний шестигранник С КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ, DIN EN ISO4026 M10X80, SW=5, СТАЛЬ чёрный по запросу
K0707.10X90УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ, внутренний шестигранник С КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ, DIN EN ISO4026 M10X90, SW=5, СТАЛЬ чёрный по запросу
K0707.10X100УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ, внутренний шестигранник С КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ, DIN EN ISO4026 M10X100, SW=5, СТАЛЬ чёрный по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33